FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne S5810-28FS.
Cette image concerne S5810-28FS.
Cette image concerne S5810-28FS.
Cette image concerne S5810-28FS.
Cette image concerne S5810-28FS.
Cette image concerne S5810-28FS.
Cette image concerne S5810-28FS.
Cette image concerne S5810-28FS.
Cette image concerne S5810-28FS.
Cette image concerne S5810-28FS.

Switch Ethernet Gigabit L3 à 28 Ports, 28x 1Gb SFP, avec 4x Uplinks SFP+ 10Gb et 8x 1G RJ45/SFP Combo Ports, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS®, S5810-28FS

#207063
#207063

PicOS® AmpCon™ Broadcom MLAG PTP PVST

1.941,60 € TTC
FS P/N: S5810-28FS
6 Vendus
2 Commentaires
9 Questions
14 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
642 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
5 en Transit, Recevez-le avant 27 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plate-forme+de+Gestion+AmpCon™%E2%84%A2
Plate-forme de Gestion AmpCon™
Découvrez la façon la plus simple de gérer votre réseau PicOS® avec la plateforme AmpCon™

Switch L3 Gigabit Ethernet à 28 Ports, 28 x SFP 1Gb, avec 4 x Uplinks 10Gb SFP+ et 8 x Ports 1G RJ45/SFP Combo, PicOS®, Supporte MLAG, Puce Broadcom


S5810-28FS, un switch L3 de nouvelle génération avec 8 ports Combo RJ45/SFP 1G et 4 ports de liaison montante SFP+ 10G. Préchargé avec PicOS®, equipped avec comprehensive SDN features et compatible AmpCon™ Management Platform, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession moins élevé.

Ce switch d'entreprise géré adopte des composants Puce Broadcom de pointe pour offrir une capacité de commutation de 136 Gbps et un taux de transfert de 102 Mpps. Il est équipé d'alimentations redondantes échangeables à chaud et de ventilateurs axiaux à vitesse variable pour des performances de traitement supérieures et une fiabilité réseau accrue. Il offre des fonctionnalités avancées, telles qu'une fonctionnalité améliorée de la couche 3, une gestion simplifiée et divers protocoles de multicast. Ce switch est idéal pour diverses industries, y compris les fournisseurs de services réseau (ISPs), les opérateurs de télécommunications, le commerce de détail, les sports et divertissements, la fabrication, et bien plus encore.

Spécifications
Ports
28x 1G SFP, 8x 1G RJ45/SFP Combo | 4x 1G/10G SFP+
Puce de Commutation
BCM56342
Capacité de Commutation
136 Gbps
Système d'Exploitation
PicOS®
Taux de Transfert
102 Mpps
Adresse MAC
65,536
SDRAM
1GB
ARP
12,000
Mémoire Flash
512MB
Voltage d'Entrée
100-240VAC, 50-60Hz, 2A
Latence
2.704μs
Puissance de Sortie
70W
Tampon de Paquet
4MB
Consommation d'Énergie Max.
<55W
Alimentation Électrique
2 (1+1 Redondances) Remplaçable à Chaud
Routes IPv4/IPv6
6,000/3,000
Nombre de Ventilateurs
3 (2+1 Redondances) Intégré
Dimensions (H x L x P)
1.73''x17.32''x11.81'' (44x440x300mm)
Flux d'Air
De Gauche à Droite
Température
Fonctionnement: 0 ~ 50ºC (32 ~ 122°F)
Stockage: -40 ~ 70ºC (-40 ~ 158°F)

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
PicOS® et AmpCon™ pour un Réseau Multi-branches
PicOS® Offre des Opérations Réseau plus Résilientes et plus Efficaces

Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux hautement résilients, hautement fiables et programmables, plus simples et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayez PicOS-V gratuitement >

Gestion Automatisée du Cycle de Vie AmpCon™

Grâce à la capacité de déploiement par bouton-poussoir d'AmpCon™, même les employés non techniques peuvent l'utiliser pour déployer des centaines ou des milliers de switchs à la fois, ce qui permet de réduire les dépenses opérationnelles.
En savoir plus sur AmpCon™ >


Switch 1G avec Liaison Montante 10G Haut Débit
Liaison descendante des ports SFP 1G pour la couche d'accès et ports SFP+ 10G pour les liaisons montantes ou l'empilement virtuel pour fournir un déploiement réseau flexible.
BCM56342
Puce Broadcom
136 Gbps
Capacité de Commutation
102 Mpps
Taux de Transfert
Blocs d'Alimentation Remplaçables à Chaud et Ventilateurs Redondants
Les blocs d'alimentation remplaçables à chaud 1+1 assurent le fonctionnement normal et continu du commutateur, 3 ventilateurs à vitesse variable avec flux d'air de gauche à droite pour un refroidissement supérieur, une réduction du bruit et de la puissance.
S5810
Alimentations Redondantes 1+1
Les blocs d'alimentation peuvent être retirés/remplacés sans arrêter le système
Ventilateurs Intelligents 2+1
Ventilateurs à vitesse variable pour un refroidissement supérieur et une réduction du bruit et de la puissance
S5810
RJ45 Ports
8x 1000BASE-T
(8 combo)
24x 1000BASE-T
48x 1000BASE-T
48x 100/1000BASE-T
SFP Ports
28x 1G SFP
4x 1G SFP
(4 combo)
48x 1G SFP
SFP+ Ports
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
4x 10G SFP+
PoE Ports
PoE+/PoE
Couche de Gestion
L3
L3
L3
L3
L3
MLAG
yesyesyesyesyes
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1
yesyesyesyesyes
VLAN, QoS, IGMP Snooping
yesyesyesyesyes
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (9)PicOS® (4)Product Comparison (2)AmpCon™ (1)Application (1)Operating System (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.5
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
1
0
0
0

B***s

United States

12/05/2024
5.0
We really like your PicOS® switch! A management platform that is so easy to get started!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

G***r

United States

26/02/2024
4.0
Everything works fine, so I decide to buy another one for my new data room.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation