S5810-28TS, a next-gen L3 switch avec 4x 10G SFP+ uplink ports. Préchargé avec PicOS®, équipé de fonctionnalités SDN complètes et de la Plateforme de Gestion AmpCon™ compatible, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession moins élevé.
Ce switch adopte des Puce Broadcoms de pointe pour offrir une capacité de commutation de 136 Gbps et un taux de transfert de 102 Mpps.
Il est équipé d'alimentations redondantes échangeables à chaud et de ventilateurs axiaux à vitesse variable pour des performances de traitement supérieures et une fiabilité réseau accrue. Il offre des fonctionnalités avancées, telles qu'une fonctionnalité améliorée de la couche 3, une gestion simplifiée et divers protocoles de multicast. Ce switch est idéal pour diverses industries, y compris les fournisseurs de services réseau (ISPs), les opérateurs de télécommunications, le commerce de détail, les sports et divertissements, la fabrication, et bien plus encore.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Ethernet Gigabit L3 à 28 Ports, 24x Gigabit RJ45, 4x Ports SFP Combo, avec 4x Uplinks SFP+ 10Gb, MLAG Supporté, Puce Broadcom, PicOS®, S5810-28TS
Points Forts du Logiciel
Prise en charge de MLAG
Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Pile à Double Protocole IPv4/IPv6
Routage Monodiffusion
Prise en charge de 802.1p, IP ToS, filtrage du trafic, SP, WRR
Prise en Charge de la Commutation de Protection d'Anneau Ethernet (ERPS)(G.8032)
Prise en charge des fonctions de serveur DHCP et de multidiffusion L2
Surveillance Avancée du Réseau à l'aide de SFlow
Prise en charge des Listes de Contrôle d'Accès (ACL) IP/MAC
Prise en charge de IGMP snooping, IGMP, MLD, MLD snooping, PIM, MSDP
Prise en charge de la sauvegarde du SNMP, des journaux et de la configuration
Prise en charge de Syslog
Prise en charge de DHCP snooping
Prise en charge du shell sécurisé (SSH) et du SNMPv3
Prise en charge de l'authentification du portail, RADIUS et TACACS+
Prise en charge du DAI (Dynamic ARP Inspection) et de la garde BPDU
Prise en charge de la protection des ports et de la protection de la source IP
Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux hautement résilients, hautement fiables et programmables, plus simples et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Essayez PicOS-V gratuitement >
Grâce à la capacité de déploiement par bouton-poussoir d'AmpCon™, même les employés non techniques peuvent l'utiliser pour déployer des centaines ou des milliers de switchs à la fois, ce qui permet de réduire les dépenses opérationnelles.
En savoir plus sur AmpCon™ >
RJ45 Ports | 24x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | 8x 1000BASE-T (8 combo) | — | 48x 100/1000BASE-T |
SFP Ports | 4x 1G SFP (4 combo) | — | 28x 1G SFP | 48x 1G SFP | — |
SFP+ Ports | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ |
PoE Ports | — | — | — | — | PoE+/PoE |
Couche de Gestion | L3 | L3 | L3 | L3 | L3 |
MLAG | |||||
Alimentations Remplaçables à Chaud 1+1 | |||||
VLAN, QoS, IGMP Snooping |
K***n
Luxembourg
D***r
Australia