FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .

Generic Compatible Module Optique SFP+ XGPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Classe E2 20km DDM SC SMF

#206953
#206953

EML <3W 10G/2.5G SC/UPC

550,80 € TTC
FS P/N: XG-SFP-52-20E2
2 Vendus
1 Commentaire
1 Question
Précommande, Expédié avant 27 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Generic Compatible Module 9.953G-TX/2.488G-RX XGPON OLT Classe E2 (SMF, 1577nm-Tx/1270nm-Rx, 20km, SC/UPC Industriel, DDM)

L'émetteur-récepteur 9.953G-TX/2.488G-RX compatible générique est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs à 10 gigabits (XGPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fournit un débit de 9,953 Gbps en aval et de 2,488 Gbps en amont, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. La surveillance diagnostique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme à la norme ITU-T G.987.2 et à la directive RoHS.

Spécifications
Numéro de Référence
XG-SFP-52-20E2
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Distance de Transmission Max.
20km
Longueur d'Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
Débit de Données
9.953G-TX/2.488G-RX
Connecteur
SC/UPC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
8 ~ 11dBm
Puissance de Réception
-33.5 ~ -13dBm
Classe
E2
Budget de Liaison Max.
35dB
Surcharge du Récepteur
< -13dBm
Sensibilité du Récepteur
> -33.5dBm
Consommation d'Énergie
< 3W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Application
XG-PON Réseau d'Accès
Protocoles
ITU-T G.987.2
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
Supporté

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Le module OLT XGPON peut fournir aux utilisateurs une bande passante asymétrique de 9,953 Gbps en amont et de 2,488 Gbps en aval, la bande passante en amont ayant été améliorée dans une certaine mesure.
Une Assurance Qualité Exceptionnelle

Fabriqués à l'aide de techniques artisanales avancées, nos modules accordent une attention particulière à chaque détail, garantissant ainsi que chaque produit possède un niveau élevé de fiabilité et des performances exceptionnelles.

Puce Semtech

Des puces semi-conductrices et des composants optiques de haute qualité garantissent un fonctionnement stable et une faible consommation d'énergie

Placage en Or Épais

Facilite des connexions fiables avec une durabilité et une résistance plug-and-play.

Coque en Alliage de Zinc

Dissipation efficace de la chaleur et résistance à l'usure pour des performances accrues.

Point à Multipoint, Mise en Réseau Flexible

Dans ce mode de transmission des signaux optiques P2MP, différentes longueurs d'onde sont utilisées pour envoyer et recevoir des signaux entre l'OLT et l'ONU.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Matching Cables (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
1
0
0
0
0

S***s

United States

18/12/2023
5.0
Pleasure dealing with you, you are fast and competitive price wise!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation