FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne RJ45-1-FS.
Cette image concerne RJ45-1-FS.
Cette image concerne RJ45-1-FS.
Cette image concerne RJ45-1-FS.
Cette image concerne RJ45-1-FS.
Cette image concerne RJ45-1-FS.
Cette image concerne RJ45-1-FS.
Cette image concerne RJ45-1-FS.
Cette image concerne RJ45-1-FS.
Cette image concerne RJ45-1-FS.

Câble RJ45 à un Connecteur Extension Réseau à Deux Têtes de l'Adaptateur d'Interface,12 Pièces/Paquet

#206469
#206469

1GBase-T Cat5e et Cat6 UTP

13,20 € TTC
FS P/N: RJ45-1-FS
53 Vendus
5 Commentaires
2 Questions
17 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An

One Connector RJ45 Cable Dual-head Network Extension of the Interface Adapter

The two ends of RJ45 cable dual-head connectors can connect two network cables directly which can easily expand the length of cables according to your own needs. In addition, the interface of the device can be protected from damage, and it also can beautify the environment of the entire network cabling.

Specifications
Product Type
Cat5e and Cat6
Color
White
Connector
RJ45 Female
Wiring Scheme
T568A/T568B
Application
Unshielded
Dimensions (HxWxD)
0.62"x0.83"x1.35" (15.8x21x34.3mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
RJ45 Cable Dual-head Connector Details

50 Microinches Gold-plated Contacts

Gold plated contacts protect from external Electro-Magnetic Interference for optimized signal quality.

Sturdy and Durable

The connector is made of selective ABS material with good rigidity, strong impact resistance and heat resistance.

User-friendly

It is very convenient and easy to extend the length of cables and device interfaces by this network connnector.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Compatibility (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    5.0
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    5
    0
    0
    0
    0

    C***S

    United States

    25/04/2018
    5.0
    godd product
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    J***r

    United Kingdom

    04/02/2017
    5.0
    Excellent quality adapter, you can't beat it at this price
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    G***n

    United States

    12/10/2016
    5.0
    Good connections, everything went as exspected.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation