Le N8560-32C fournit une commutation L3 à taux de ligne sur les 32 ports QSFP28, et chaque port QSFP28 peut être configuré comme 40/100GbE, ou comme 4x 10/25GbE ou 2x 50GbE via des câbles d'éclatement. Ce switch compact 1U peut être déployé en tant que switch ToR (top-of-rack) prenant en charge 10/25GbE vers des serveurs avec 40/50/100GbE, en tant que switch spine prenant en charge des interconnexions spine 40/50/100GbE, ou en tant que switch d'agrégation/core dans un scénario de réseau d'entreprise.
Préchargé avec PicOS®, il est équipé de fonctions SDN complètes et d'un logiciel de gestion AmpCon™ compatible, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession moins élevé.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch de Centre de Données 32 Ports Ethernet L3, 32 x QSFP28 100Gb, PicOS®, MLAG Supporté, Puce Broadcom, N8560-32C
N8560-32C, Switch 32 Ports Ethernet L3 pour Centre de Données, 32 x 100Gb QSFP28, PicOS®, Supporte MLAG, Puce Broadcom
Points Forts du Logiciel
Prise en charge de la Plate-forme de Gestion AmpCon™™ pour ZTP centralisé
Prise en charge de l'Automatisation des Tests avec PicOS-V
Prise en charge SNMP, RMON (1, 2, 4, 9)
Prise en charge de la gestion Syslog
Prise en charge des outils de configuration et d'automatisation Netconf
Prise en charge de sFLOW
Prise en charge du provisionnement sans contact (ZTP)
Miroir de port de support (SPAN)
Prise en charge du SPAN distant encapsulé (ERSPAN)
Prise en charge d'Openflow, CrossFlow
Prise en charge de MLAG, EVPN-VXLAN
Prise en charge de STP, RSTP/MSTP/PVST
Prise en charge du VLAN-IEEE802.1Q VLAN trunk
Prise en charge de l'interface routée
Prise en charge de l'agrégation de liaisons et du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Prise en charge de LLDP (802.1AB Link Layer Discovery Protocol))
Prise en charge de l'enregistrement des VLAN (GVRP/MVRP)
Prise en charge de PFC/ECN
Prise en charge du routage statique
Prise en charge de RIP, RIPng
Prise en charge de OSPFv2, OSPFv3
Prise en charge de BGP4/BGP4+
Prise en charge du routage multipiste à coût égal (ECMP)
Prise en charge de PBR (Policy-Based Routing)
Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en charge de DHCP snooping/Relay
Prise en charge d'IGMP v1/v2/v3
Prise en charge de PIM SM/SSM
Prise en charge de BFD
Livré avec deux alimentations et des ventilateurs intelligents par défaut, offre une haute disponibilité et longévité.
Vitesses de Commutation | 32x 100G | 32x 100G | 32x 100G, 2x 10G | 64x 100G |
Puce de Switch | BCM56870 | BCM56870 | BCM56870 | BCM56970 |
Alimentations Remplaçables à Chaud | Alimentations AC | Alimentations AC | Alimentations AC | Alimentations AC |
Flux d'Air | De l'avant à l'arrière | De l'arrière à l'avant | De l'arrière à l'avant | De l'avant à l'arrière |
MLAG | ||||
EVPN-VXLAN | — | |||
OSPFv2/v3 | ||||
BGP4/BGP4+ | ||||
NETCONF |
E***a
United States
L***k
United States
B***m
United States