Mellanox Compatible QSFP28 L'émetteur-récepteur fournit un débit 100GBase-BX jusqu'à 20 km sur fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1280nmTx/1310nmRx via un connecteur LC. L'unité bidirectionnelle doit être utilisée avec un autre émetteur-récepteur ou appareil réseau de longueurs d'onde complémentaires. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les applications Ethernet 100G, les centres de données et les réseaux de stockage.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Mellanox Compatible Module Optique 100GBASE-BX20 QSFP28 1280nm-TX/1310nm-RX 20km Température Étendue OS2 DOM Simplex LC Parallel SMF
#205779
#205779
2.757,60 € TTC
FS P/N: QSFP28-100G-BX20
0 Vendu
2 Commentaires
0 Question
Compatible :
5 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Mellanox Compatible 100GBASE-BX20 QSFP28 Module for Ethernet et Data Center (SMF, 1280nm-TX/1310nm-RX, 20km, LC, Extended Temp, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP28-100G-BX20
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.1Gbps
Wavelength
1280nm-TX/1310nm-RX
Max Cable Distance
20km
Connector
Simplex LC
Media
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
TX Power
-4.3~4.5dBm
Minimum Receiver Power
-14.5dBm
Max Powerbudget
13dB
Receiver Overload
4.5dBm
Power Consumption
≤5W
Extinction Ratio
>4dB
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C
Protocols
QSFP28 MSA
Warranty
5 Years
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Longueur d'onde centrale | 1280nm/1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Simplex LC | Duplex LC | Duplex LC |
Distance du câble (Max.) | 20km | 20km | 20km |
Type de câble | SMF | SMF | SMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | DFB | 4x LAN WDM DML TOSA | EML |
Plage de température | -20 ~ 85°C (EXT) | 0 ~ 70°C | -40 to 85°C (IND) |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 100GBASE Ethernet | Centre de données 104GBASE Ethernet |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
G***h
United States
15/11/2023
Fiber optic module quality is particularly good, easy to install, affects network speed is very fast not lagging very smoothly, satisfied!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***e
United States
08/04/2023
This QSFP works as advertised; It was shown as a supported QSFP on my Cisco switch.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation