FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.
Cette image concerne N5850-48S6Q.

Switch Ethernet L3 à 48 Ports pour Centre de Données, 48 x SFP+ 10Gb, avec 6 x Uplinks QSFP+ 40Gb, PicOS®, Supporte MLAG, Puce Broadcom, N5850-48S6Q

#205265
#205265

PicOS® Leaf Broadcom AmpCon™ MLAG EVPN-VXLAN

5.311,20 € TTC
FS P/N: N5850-48S6Q
2 Vendus
2 Commentaires
8 Questions
Models :
34 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 24 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240513143507qtr5zi.jpg%24%24%24Plate-forme+de+Gestion+AmpCon™%E2%84%A2
Plate-forme de Gestion AmpCon™
Découvrez la façon la plus simple de gérer votre réseau PicOS® avec la plateforme AmpCon™

N5850-48S6Q, Switch L3 à 48 Ports pour Centre de Données, 48 x 10Gb SFP+, avec 6 x 40Gb QSFP+ Uplinks, PicOS®, Puce Broadcom, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans

Le switch N5850-48S6Q 48-Port Ethernet L3 possède 48 ports 10Gb SFP+ et 6 ports 40Gb QSFP+, qui est capable d'offrir une disponibilité à haute densité et des options de liaison montante.
Préchargé avec PicOS®, il est équipé de fonctions SDN complètes et d'un logiciel de gestion AmpCon™ compatible, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession moins élevé.

Spécifications
Ports
48x 10G SFP+, 6x 40G QSFP+
Puce de Switch
Broadcom BCM56864 Trident II+
CPU
Intel Atom C2538 processor quad-core 2.4GHz
Système d'Exploitation
PicOS®
Capacité de Commutation
1.44 Tbps full duplex
Tampon de Paquets
16MB Tampon de Paquets Intégré
Taux de Transfert
1000 Mpps
Mémoire Flash
16MB
DRAM
8GB SO-DIMM DDR3 RAM with ECC
Nombre de VLAN
4K
Flux d'Air
Back-to-Front
Consommation d'Énergie Max.
282W
Ventilateurs Remplaçables à Chaud
5 (4+1 Redundance)
Hot-swappable AC Power Supplies
2 (1+1 Redundance)

Points Forts du Logiciel

Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
PicOS® Offre des Opérations Réseau plus Résilientes et plus Efficaces
Avec PicOS®, il est possible de fournir des réseaux hautement résilients, hautement fiables et programmables, plus simples et plus évolutifs que leurs prédécesseurs monolithiques.
Gestion Automatisée du Cycle de Vie AmpCon™
Grâce à la capacité de déploiement par bouton-poussoir d'AmpCon™, même les employés non techniques peuvent l'utiliser pour déployer des centaines ou des milliers de commutateurs en une seule fois, ce qui a un impact sur la réduction des dépenses opérationnelles.
Vitesses d'Interface Flexibles pour un Déploiement Multi-scénarios
10/25G pour les serveurs, liaisons montantes 40/50/100G pour les switchs spine.
BCM56870
Puce Broadcom
6.4 Tbps
Capacité de Commutation
2980 Mpps
Taux de Transfert
Deux Alimentations Redondantes et Ventilateurs Intelligents

Livré avec deux alimentations et des ventilateurs intelligents par défaut, offre une haute disponibilité et longévité.

Vitesses de Commutation
48x10G, 6x40G
48x10G, 6x100G
48x25G, 2x10G, 8x100G
Puce de Switch
BCM56864
BCM56771
BCM56873
Alimentations Remplaçables à Chaud
Alimentations AC
Alimentations AC
Alimentations AC
Flux d'Air
De l'arrière à l'avant
De l'avant à l'arrière
De l'arrière à l'avant
MLAG
yesyesyes
VXLAN
yesyesyes
EVPN
yesyesyes
OSPFv2/v3
yesyesyes
BGP4/BGP4+
yesyesyes
NETCONF
yesyesyes
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (8)PicOS® (3)AmpCon™ (2)Product Comparison (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

M***e

United States

09/01/2024
5.0
Thrilled with my purchase! The descriptions were spot-on, and everything matched what was advertised. It's totally working fine in our environment. I'll definitely be a repeat customer at FS!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

M***l

United States

05/12/2023
5.0
I was pleasantly surprised by the swift delivery and impressed by the sleek design, which instantly caught my eye. The excellent communication from the seller further impressed me, but it was the exceptional delivery service that truly blew me away. The seller has a deep understanding of their products.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation