FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.
Cette image concerne QSFP-100G-2QPC02.

2m (7ft) Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 to 2 x 50G QSFP28 Passive Direct Attach Copper Breakout Cable

#205237
#205237

≤0.5W 30AWG Twinax

118,80 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-2QPC02
0 Vendu
3 Commentaires
0 Question
13 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 16 sept., 2024
7 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 à 2x 50G QSFP28 DAC Cable(2 mètres, QSFP28 à QSFP28)

Le Câble à Attache Directe 100G QSFP28 vers 2x 50G QSFP28 compatible Réseaux Extreme permet une connectivité économique pour 100GbE à 2x 50GbE Ethernet, répondant ainsi aux demandes croissantes de bande passante dans les centres de données. Ce câble est conforme aux normes de l’industrie, notamment IEEE 802.3, SFF-8665, SFF-8636 et QSFP28 MSA enfichable à chaud, garantissant compatibilité et fiabilité.

Note : FS Box ne prend actuellement pas en charge la modification de la compatibilité H3C et HPE pour les câbles DAC.
Note : Le P/N FS est passé de Q-2QPC02 à QSFP-100G-2QPC02, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-100G-2QPC02
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 to QSFP28
Débit de Données Max.
100Gbps
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
10D/5D (Dynamic/Static)
Wire AWG
30AWG
Longueur de Câble
2m
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Type de Câble
Passive Twinax
Commercial Température Range
0-70℃(32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3, QSFP28 MSA, SFP-8665, SFF-8636
Application
100 Gigabit Ethernet, 128G Fibre Channel

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Faible Consommation d’Énergie pour des Économies d’Énergie
Le cuivre à connexion directe convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d’établir une liaison 100 Gigabit entre les ports QSFP-100G à l’intérieur des racks et entre les racks adjacents.
≤0.5W
Faible Consommation d’Énergie
Câble en Cuivre
Pour Économiser OPEX
26mm Minimum
Rayon de Courbure pour un Câblage Facile
Permettre une Connectivité Transparente pour Votre Réseau

FS offre la possibilité de configurer la compatibilité prédéfinie de l’un ou l’autre connecteur du câble DAC en ligne avec FS BOX pour connecter Cisco à Arista, Dell à Mellanox et à toute autre combinaison de configurations.

Déploiement Flexible

Ce câble offre des options de déploiement polyvalentes et adaptables, prenant en charge une capacité de 100G. Il peut être connecté en douceur à un large éventail d’appareils au sein de votre réseau.

Plug-and-Play Facile

Ce câble offre une fonctionnalité enfichable à chaud pour une disponibilité accrue et une facilité d’entretien améliorée. Il est conforme à la norme industrielle QSFP28 MSA, garantissant la compatibilité entre divers appareils et systèmes.

Type de Câble
Cuivre Passif à Attache Directe
Cuivre Passif à Attache Directe
Cuivre Actif à Attache Directe
Câble Optique Actif
Câble Optique Actif
Débit de Données
100G à 2x50G
100G à 4x25G
100G à 4x25G
100G à 2x50G
100G à 4x25G
Type de Connecteur
QSFP28 à QSFP28
QSFP28 à SFP28
QSFP28 à SFP28
QSFP28 à QSFP28
QSFP28 à SFP28
Consommation d'Énergie
<0.5W
<0.5W
<1.8W
<1.65W
<3.5W
Longueur du Câble
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
1-9m (3ft-29ft)
1-100m (3ft-328ft)
1-50m (3ft-164ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
26-30AWG
Rayon de Courbure Minimum
26-34mm
25-30mm
33-44.5mm
30mm
7.5mm
Média
En Cuivre
En Cuivre
En Cuivre
Fibre Optique
Fibre Optique
Matériau de la Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
OFNP
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.7
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
1
0
0
0

G***o

United States

11/11/2023
5.0
They have been installed and were working great! Thank you for your follow up and good resolution, we appreciate your great customer service and management support.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***y

Australia

23/10/2023
4.0
I recently purchased a DAC cable for my networking setup, and I must say it has exceeded my expectations. The performance is outstanding, delivering fast and stable data transfer rates with no signal loss or interruption.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

A***m

United States

01/11/2022
5.0
Did not work for connecting between Mellanox SN2010 switch and Mellanox Connect-X5 NIC. Ordered 2 cables, one negotiated 25G instead of 50G, the other just wasn't recognized at all. The cables were built differently too which we found strange, one had 4 cables, 2 going to each 50G connector (all 4 to the 100G), then the other just had 2 cables, 1 to each 50G end. The one with 4 cables didn't work at all.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation