FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-100G-AO03.
00:59
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne .
Cette image concerne QSFP-100G-AO03.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 2.
Cette image concerne 4.
Cette image concerne 5.
Cette image concerne 3.
Cette image concerne .

3m (10ft) Extreme Networks Compatible Câble Optique Actif QSFP28 100G

#205185
#205185

≤3.5W 7.5mm Fibre

195,60 € TTC
FS P/N: QSFP-100G-AO03
8 Vendus
54 Commentaires
0 Question
376 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 26 sept., 2024
247 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Extreme Networks Compatible 100G QSFP28 AOC (3 mètres, QSFP28 à QSFP28)

Les Câbles Optiques Actifs QSFP28 Compatibles avec Réseaux Extreme sont des assemblages de fibres avec des connecteurs QSFP28 conçus pour des connexions à connexion directe sur Fibre Multimode (MMF). Ces AOC sont conformes aux normes QSFP28 MSA et RoHS-6 enfichables à chaud, garantissant la compatibilité et le respect des réglementations environnementales. En offrant une alternative rentable aux émetteurs-récepteurs optiques discrets et aux câbles de raccordement, ces AOC sont idéaux pour établir des connexions 100 Gbps au sein des racks et des racks adjacents. Les câbles optiques actifs offrent une alternative légère et mince aux câbles en cuivre, simplifiant la gestion des câbles.
Note : Le P/N FS est changé de Q28-AO03 à QSFP-100G-AO03, mais le produit est le même. Seul le P/N FS a été modifié.

Spécifications
Numéro d'Article
QSFP-100G-AO03
Nom du Fournisseur
FS
Type de Connecteur
QSFP28 à QSFP28
Débit de Données Maximale
100Gbps
Rayon de Courbure Minimum
30mm
Longueur de Câble
3m (9.84ft)
Matériau de Gaine
OFNP
Type de Câble
Câble Optique
Type de Récepteur
PIN
Type de Transmetteur
VSCEL
Longueur d'Onde
850nm
Consommation d'Énergie
<2.2W
MTBF
≈50 Millions d'Heures
Alimentation Électrique
3.3V
Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3 bm, SFF-8665
Application
Ethernet 100G

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Optical Transceivers Testing En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 100G pour le Centre de Données
Doté d’une puissance de <2,2 W, d’une densité élevée et d’une vitesse élevée, l’émetteur-récepteur QSFP28 offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à une transmission jusqu’à 100G.
Testé sur des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
La qualité de chaque unité est testée pour sa compatibilité dans l’environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Supporte de Configuration en Temps Réel avec FS Box

Ce Câble Optique Actif peut répondre aux exigences de compatibilité en temps réel, mettre à niveau le micrologiciel (numéro de pièce, numéro de série, etc.) avec FS Box, ce qui le rend compatible avec les commutateurs de mise à niveau.

Type de Câble
Attache Directe en Cuivre Actif
Attache Directe en Cuivre Passif
Câble Optique Actif
Débit de Données Max.
100Gbps
100Gbps
100Gbps
Type de Connecteur
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
QSFP28 vers QSFP28
Consommation d'Énergie
≤1.5W
≤0.5W
<3.5W
Longueur de Câble
1-9m (3ft-29ft)
0.5-5m (2ft-16ft)
0.5-30m (2ft-98ft)
Fil AWG
26-30AWG
26-30AWG
/
Rayon de Courbure Min.
33-44.5mm
33-46mm
7.5mm
Média
en Cuivre
en Cuivre
Fibre Optique
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
OFNP
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.9
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    46
    8
    0
    0
    0

    I***k

    Czech Republic

    15/04/2024
    5.0
    We needed the cables very quickly and they arrived the next day after ordering and in the expected quality. It is very important for us to have such a reliable supplier.
    Many thanks
    X Consulting CO s.r.o.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    N***k

    Canada

    13/02/2024
    5.0
    Cable works well and the delivery process was very fast. Quite impressive.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    I***a

    Singapore

    10/12/2023
    4.0
    The connections are solidly attached and I'm getting the max speed through my 100Gbps switch.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation