Le Générique Compatible Câble Breakout DAC OSFP 800G fonctionne sur du cuivre passif, qui ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire pour assurer une connectivité de qualité. Ce câble est conforme aux normes OSFP MSA (Multi-Source Agreement) et IEEE 802.3ck. Il permet une connexion à haut débit d'un port OSFP 800G à une extrémité et de quatre ports OSFP 200G à l'autre extrémité. Chaque extrémité contient un codage EEPROM qui permet au système hôte d'identifier le produit et ses caractéristiques. Il est économe en énergie et convient aux interconnexions rentables à courte portée dans la salle d'équipement des opérateurs de télécommunications ou des centres de données, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2m (7ft) Générique Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif OSFP 800G vers OSFP 4x 200G
#204985
#204985
442,80 € TTC
FS P/N: OSFP-800G-4OFLPC02
4 Vendus
2 Commentaires
4 Questions
Précommande, Expédié avant 12 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble Breakout DAC OSFP 800G vers OSFP 4x 200G (2 mètres, Passif, OSFP vers 4x OSFP, 28AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
OSFP-800G-4OFLPC02
Nom du Fournisseur
FS
Format800G OSFP ( Sommet à Ailettes) vers 4× 200G
OSFP (Sommet Plat)
OSFP (Sommet Plat)
Débit de Données Max.
800Gbps
Média
en Cuivre
Type de Câble
Twinax Passif
Longueur de Câble
2m (7ft)
Fil AWG
28AWG
Rayon de Courbure Min.
31mm
Consommation d'Énergie
0.1W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocols
OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0
Format de Modulation
PAM4
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Type de Câble | Breakout en Cuivre Passif | Breakout en Cuivre Passif | Attache Directe en Cuivre Passif |
Débit de Données | 800G vers 4x200G | 800G vers 2x400G | 800G vers 800G |
Type de Connecteur | OSFP vers 4xOSFP | OSFP vers 2xOSFP | OSFP vers OSFP |
Consommation d'Énergie | ≤0.1W | ≤0.1W | ≤0.1W |
Longueur de Câble | 0.5-2m (2ft-7ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) | 0.5-1.5m (2ft-5ft) |
Fil AWG | 28-30AWG | 30AWG | 28-30AWG |
Rayon de Courbure Min | 26-31mm | 40.5mm | 34.5-40.5mm |
Matériau de Gaine | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) | PVC (OFNR) |
Protocoles | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 | OSFP MSA, IEEE 802.3ck, CMIS v4.0 |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Breakout Cables (1)Operating Temperature (1)Package (1)Parameter (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
S***n
United States
03/12/2023
We've received the cable in time. Good product. Thanks for the great communication.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)S***t
United States
01/12/2023
The price is very fair. It works very smoothly. Love the plug-n-play function!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation