Brocade Compatible QSFP28 Le module est conçu pour être utilisé avec un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 30 m sur fibre multimode (MMF) OM4 en utilisant une longueur d'onde de 850 nm via un connecteur MTP/MPO-12. L'émetteur-récepteur est conforme à la norme IEEE 802.3bm. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces fonctionnalités, facile à installer, l'émetteur-récepteur remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux informatiques hautes performances, les applications de base d'entreprise et de couche de distribution.
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-SL4 850nm 30m DOM MPO-12/UPC MMF, Supporte 4 x 25G-SR Cette image concerne QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231228180941mgpzzs.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-SL4 850nm 30m DOM MPO-12/UPC MMF, Supporte 4 x 25G-SR Cette image concerne QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228180941mgpzzs.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-SL4 850nm 30m DOM MPO-12/UPC MMF, Supporte 4 x 25G-SR Cette image concerne QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228180945lw90rc.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-SL4 850nm 30m DOM MPO-12/UPC MMF, Supporte 4 x 25G-SR Cette image concerne QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231228174923bwwe7r.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-SL4 850nm 30m DOM MPO-12/UPC MMF, Supporte 4 x 25G-SR Cette image concerne QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312281809547gnkw4.jpg)
![Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-SL4 850nm 30m DOM MPO-12/UPC MMF, Supporte 4 x 25G-SR Cette image concerne QSFP-SL4-100G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202312281749233t401e.jpg)
Brocade Compatible Module QSFP28 100GBASE-SL4 850nm 30m DOM MPO-12/UPC MMF, Supporte 4 x 25G-SR
#204355
#204355
70,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SL4-100G
2 Vendus
2 Commentaires
0 Question
Transceiver Types :
Précommande, Expédié avant 5 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Brocade Compatible 100GBASE-SL4 QSFP28 Module (MMF, 850nm, 30m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Part Number
QSFP-SL4-100G
Vendor Name
FS
Form Factor
QSFP28
Max Data Rate
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
20m@OM3/30m@OM4
Connector
MPO-12
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-8.4~2.4dBm
Minimum Receiver Power
-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
2.4dBm
Power Consumption
≤2.5W
Extinction Ratio
>2dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX & RX Built-in CDR
Inbuilt FEC
Yes
Protocols
IEEE 802.3bm
Warranty
5 Years
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240123102009jwvlcq.jpg)
Caractéristiques
Architecture de Réseau 25G/100G Spine-Leaf
Dans les centres de données en nuage et à grande échelle, le réseau Leaf-Spine peut créer une architecture de communication rapide, prévisible, évolutive horizontalement et efficace pour les commutateurs des centres de données.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202401231121505s2nvr.jpg)
Conçu pour les Applications 100G à Haute Capacité pour la Transmission à Courte Distance
Les câbles MPO trunk à 8 et 12 fils peuvent être utilisés pour des solutions économiques 100G de 20m sur OM3 ou 30m sur OM4 car ils sont équipés de connecteurs MTP/MPO-12.
Testé dans des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation visé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231228175417846p6a.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifiés par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique Pas de perte de paquets et CRC
Marge du masque du test de l'œil >20%
Test de taux d'erreur sur les bits BER 1E-12
Test de température 0~70°C
Longueur d'onde centrale | 850nm | 850nm | 850nm | 850nm |
Connecteur | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12 (8 of the 12 Fibers Used) |
Distance du câble (Max.) | 20m@OM3 30m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 70m@OM3 100m@OM4 | 100m@OM4 |
Type de câble | MMF | MMF | MMF | MMF |
Modulation | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ | 4x 25G NRZ |
Type d'émetteur | VCSEL | VCSEL | VCSEL | VCSEL |
Puce | Macom Puce | Macom Puce | Macom Puce | Macom Puce |
Plage de température | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Application | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout 200G to 2x100G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet 100G to 4x25G Breakout | Centre de données 100GBASE Ethernet |
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
C***a
Netherlands
17/05/2024
Thank you for your assistance with the last order. We used a lot of the items already and we are very pleased with the quality, so pleased that we need more …
Achat Vérifié
Utile (4)
Commentaire (0)B***i
United Kingdom
14/05/2024
We have always had a great experience in working with your organization. Fast friendly service, quick processing, and delivery of products that work flawlessly every time! Thank you!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation