FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.
Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.
Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.
Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.
Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.
Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.
Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.
Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.
Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.
Cette image concerne OSFPFL-400G-QDDPCxxx.

Customized 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

#204175
#204175

≤0.1W Twinax PAM4

142,80 € TTC
FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPCxxx
13 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Longueur de Câble :
0,5m (2ft)
Marques Compatibles :
Générique
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 1 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans

Câble Twinax DAC 400G OSFP vers 400G QSFP-DD (longueur personnalisée, passif, OSFP vers QSFP-DD) 

Le DAC 400G OSFP vers 400G QSFP-DD fournit une solution de connexion directe en cuivre 400G. Il convient aux liaisons très courtes et offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 Gigabit entre les ports 400G des commutateurs/routeurs dans les racks et entre les ports adjacents. supports. Ce DAC est conçu avec des matériaux à très faible perte, des anneaux carrés, un câble à paire torsadée à 8 fils et une construction d'extension de coque pour des propriétés mécaniques et des performances de flexion supérieures. Il est testé dans des systèmes de commutation réels pour garantir une intégrité optimale du signal et les meilleures performances de bout en bout, idéales pour le SDN, le ML et le Cloud Computing.


Note : Le numéro de référence FS passe de OSFP400-QDDPCxxx à OSFPFL-400G-QDDPCxxx, mais le produit est le même. Seul le numéro de référence FS a été modifié.

Specifications
Part Number
OSFPFL-400G-QDDPCxxx
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Protocols
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, SFF-8417

Quality Testing Program

Take a look at our optics test program and see what truly sets us apart.

Quality Testing Program

Quality Control System Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Enable Seamless Connectivity for Your Network
Dual-compatibility customization provides DAC cables with different compatibility on both sides based on your models, ideal for achieving border-less connectivity.
Custom Compatible Brands
100% Tested in Host Devices
Online Custom Label Service Tailored to Your Needs
Custom labels for easy identification to help ease receiving, stocking and deployment.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Custom Products Tailored to Your Needs
Diverse Custom Options
Choose suitable options based on your applications.
Strict Quality Control
Ensure high quality products with state of testing facility.
Technical Support
Get support from professional engineer team.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation