Capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels. Avec une précision de reconnaissance des visages de 99 %, une capacité de 20 000 visages et de 30 000 événements, la caméra peut reconnaître les visages en 0,2 seconde. Elle est compatible avec le protocole ONVIF Profile S, ce qui permet l'interopérabilité avec de nombreux appareils tiers.
![Terminal de Contrôle d'Accès Tout-en-un à Reconnaissance Faciale Full HD 2MP, Détection de la Température Corporelle, Bibliothèque de Comparaison des Visages, IPC507ET-2M-W Cette image concerne IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221214104354stwqe5.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Terminal de Contrôle d'Accès Tout-en-un à Reconnaissance Faciale Full HD 2MP, Détection de la Température Corporelle, Bibliothèque de Comparaison des Visages, IPC507ET-2M-W Cette image concerne IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214104354stwqe5.jpg)
![Terminal de Contrôle d'Accès Tout-en-un à Reconnaissance Faciale Full HD 2MP, Détection de la Température Corporelle, Bibliothèque de Comparaison des Visages, IPC507ET-2M-W Cette image concerne IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022121410435486vljh.jpg)
![Terminal de Contrôle d'Accès Tout-en-un à Reconnaissance Faciale Full HD 2MP, Détection de la Température Corporelle, Bibliothèque de Comparaison des Visages, IPC507ET-2M-W Cette image concerne IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212141043543iilso.jpg)
![Terminal de Contrôle d'Accès Tout-en-un à Reconnaissance Faciale Full HD 2MP, Détection de la Température Corporelle, Bibliothèque de Comparaison des Visages, IPC507ET-2M-W Cette image concerne IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202212141043543r0nua.jpg)
![Terminal de Contrôle d'Accès Tout-en-un à Reconnaissance Faciale Full HD 2MP, Détection de la Température Corporelle, Bibliothèque de Comparaison des Visages, IPC507ET-2M-W Cette image concerne IPC507ET-2M-W.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221214104354kv9dah.jpg)
Terminal de Contrôle d'Accès Tout-en-un à Reconnaissance Faciale Full HD 2MP, Détection de la Température Corporelle, Bibliothèque de Comparaison des Visages, IPC507ET-2M-W
IPC507ET-2M-W, Terminal de Contrôle d'Accès Tout-en-un à Reconnaissance Faciale Full HD 2MP, Détection de la Température Corporelle, Bibliothèque de Comparaison des Visages
30 000 évenements (sans images)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230523172307giq01j.jpg)
Prise en charge de la mesure de la température (un module externe de mesure de la température est nécessaire) et de la détection des masques pour la prévention et le contrôle des pandémies. Prise en charge de l'ouverture de porte par visage, carte, mot de passe, etc.
Grâce à des algorithmes d'apprentissage profond et à des puces, il peut détecter les personnes et enregistrer les records de passement.