FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .

1.5m (5ft) Generic Compatible 400G OSFP to 400G QSFPDD Passive Direct Attach Copper Twinax Cable

#203885
#203885

≤0.1W 40.5mm Twinax 100G PAM4

190,80 € TTC
FS P/N: OSFPFL-400G-QDDPC015
9 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 1 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Câble Twinax DAC Compatible avec Générique OSFP 400G vers QSFP-DD 400G (1.5 mètres, Passif, OSFP à QSFP-DD, 28AWG)

Le DAC 400G OSFP vers 400G QSFP-DD fournit une solution 400G en cuivre à connexion directe et convient aux liaisons très courtes. Il offre un moyen rentable d'établir une liaison 400 gigabits entre les ports 400G des commutateurs/routeurs à l'intérieur des racks et à travers les racks adjacents. Ce DAC est conçu avec des matériaux à très faible perte, des anneaux carrés, un câble à paires torsadées à 8 fils et une construction d'extension de coque pour des propriétés mécaniques et des performances de flexion supérieures. Il est testé dans des systèmes de commutation réels pour garantir une intégrité optimale du signal et la meilleure performance de bout en bout, idéale pour l'IA, le SDN, le ML et le Cloud Computing.


Note : Le Numéro de Référence FS est passé de OSFP400-QDDPC015 à OSFPFL-400G-QDDPC015, mais le produit est le même. Seul le Numéro de Référence FS a été modifié.

Specifications
Part Number
OSFP400-QDDPC015
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP to QSFP-DD
Max Data Rate
400Gbps
Media
Copper
Cable Type
Passive Twinax
Cable Length
1.5m (5ft)
Wire AWG
28AWG
Minimum Bend Radius
40.5mm
Power Consumption
≤0.1W
Jacket Material
PVC
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
Application
400G Ethernet
Modulation Technology
PAM4
Protocols
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, SFF-8417
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Low Power Consumption for Energy-saving
Direct attach copper is suitable for very short links and offers a cost-effective way to establish a 400-Gigabit link within racks and across adjacent racks.
≤0.1W
Lower Power Consumption
Copper Cable
to Save OPEX
40.5mm Minimum
Bend Radius for Easy Cabling
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Cable Type
Passive DAC
Passive DAC
Active DAC
Active DAC
Max Data Rate
400Gbps
400Gbps
425Gbps
425Gbps
Form Factor
OSFP to QSFP-DD
QSFP-DD to QSFP-DD
QSFP-DD to QSFP-DD
QSFP112 to QSFP112
Power Consumption
≤0.1W
≤0.1W
≤2.5W
≤1.5W
Cable Length
0.5-3m (2ft-10ft)
0.5-3m (2ft-10ft)
1-5m (3ft-16ft)
1-3m (3ft-10ft)
Jacket Material
PVC
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Temperature
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
0 to 70°C (32 to 158°F)
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation