FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne The picture shows that the four-way adapter lies flat and tilts 45, and the dust cap is removed..
Cette image concerne The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up, with a white dust cap and a flange visible..
Cette image concerne The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up. The white dust cap is removed and the flange can be seen..
Cette image concerne The picture shows the quadruple adapter lying flat and inclined at 45, with a dust cap..
Cette image concerne The picture shows the front view of the adapter. It can be seen that four ceramic sleeves and two flanges of the adapter have semi-open screw holes. .
Cette image concerne The picture shows that the four-way adapter lies flat and tilts 45, and the dust cap is removed..
Cette image concerne The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up, with a white dust cap and a flange visible..
Cette image concerne The picture shows that the four-way adapter is lying flat and inclined 45, with the bottom facing up. The white dust cap is removed and the flange can be seen..
Cette image concerne The picture shows the quadruple adapter lying flat and inclined at 45, with a dust cap..
Cette image concerne The picture shows the front view of the adapter. It can be seen that four ceramic sleeves and two flanges of the adapter have semi-open screw holes. .

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Quad OM5 Multimode SC Footprint avec Bride

#203877
#203877

Plastique Manchon en Zircone ≤ 0.2dB

4,44 € TTC
FS P/N: AD-LC-LC-OM5-4C
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 14 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Adaptateur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Quad OM5 SC Footprint avec Bride, Vert, Perte d'Insertion de 0.2dB

Un adaptateur de fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit appareil conçu pour terminer ou relier les câbles ou connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.
En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs pour fibres optiques permettent de transmettre au maximum les sources lumineuses et de réduire autant que possible les pertes. En même temps, les adaptateurs pour fibres optiques présentent les avantages d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une bonne reproductibilité. FS fournit de nombreux manchons d'accouplement et adaptateurs hybrides, y compris des adaptateurs hybrides mâle-femelle spéciaux pour fibres optiques.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Nombre de Fibres
Quad
Type de Polissage
UPC
Mode Fibre
OM5 50/125μm
Perte d'Insertion
≤0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Complète
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Quantité de Paquet
1 Pc
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs

Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Manchon en Céramique

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Capuchon de Protection contre la Poussière

Empêche la poussière de pénétrer à l'intérieur de l'adaptateur

Clip en Acier Inoxydable

permet une installation facile sans outils

Choix Idéal pour la Mise à Niveau des Systèmes de Réseau

L'adaptateur quadruple LC à empreinte SC est conçu pour s'adapter au matériel existant incorporant une découpe duplex SC afin de faire évoluer les systèmes vers une densité plus élevée sans modifier la conception des panneaux ou du matériel.

Code Couleur pour une Identification Rapide du Type de Fibre

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par la norme TIA/EIA-568-C.3, aidant ainsi les techniciens à mieux gérer les câbles et à réduire les erreurs humaines.

Montage Simple, Grande Stabilité

L'adaptateur avec bride peut être fixé par des vis M2 sur la cassette de fibre, qui peut être branchée et débranchée 1000 fois, avec une bonne répétabilité et une grande stabilité.

Application pour les Connexions en Fibre Optique
L'adaptateur peut être largement utilisé dans les racks de serveurs, les panneaux de raccordement, les répartiteurs optiques, les réseaux CATV, les réseaux d'accès à large bande en fibre optique, etc.
Répartiteur Optique
Réseau FTTH
Réseau CATV/CCTV
Zone de Réseau Local
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation