FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne The picture shows the packaging style of the adapter in ten packs..
Cette image concerne The picture shows that the OM5 adapter is flat, tilted 45, with the bottom facing up, and the dust cap removed..
Cette image concerne The picture shows the front view of the OM5 adapter. It can be seen that the ceramic sleeve and two flanges have screw holes..
Cette image concerne The picture shows that the cyan OM5 adapter is lying flat and inclined 45. You can see that it has a flange and a stainless steel buckle, and the dust cap is white..
Cette image concerne The picture shows that the OM5 adapter is flat, tilted 45, and the bottom is up..
Cette image concerne The picture shows that the OM5 adapter is flat, tilted 45, with the top facing upwards, and the dust cap removed..
Cette image concerne The picture shows the packaging style of the adapter in ten packs..
Cette image concerne The picture shows that the OM5 adapter is flat, tilted 45, with the bottom facing up, and the dust cap removed..
Cette image concerne The picture shows the front view of the OM5 adapter. It can be seen that the ceramic sleeve and two flanges have screw holes..
Cette image concerne The picture shows that the cyan OM5 adapter is lying flat and inclined 45. You can see that it has a flange and a stainless steel buckle, and the dust cap is white..
Cette image concerne The picture shows that the OM5 adapter is flat, tilted 45, and the bottom is up..
Cette image concerne The picture shows that the OM5 adapter is flat, tilted 45, with the top facing upwards, and the dust cap removed..

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Duplex OM5 Multimode SC Footprint avec Bride (10pcs/Paquet)

#203875
#203875

Plastique Manchon en Zircone ≤ 0.2dB

16,80 € TTC
FS P/N: AD-LC-LC-OM5-DXF
24 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Adaptateur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Duplex OM5 SC Footprint avec Bride, Vert, Perte d'Insertion de 0.2dB

Un adaptateur de fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit appareil conçu pour terminer ou relier les câbles ou connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.
En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs pour fibres optiques permettent de transmettre au maximum les sources lumineuses et de réduire autant que possible les pertes. En même temps, les adaptateurs pour fibres optiques présentent les avantages d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une bonne reproductibilité. FS fournit de nombreux manchons d'accouplement et adaptateurs hybrides, y compris des adaptateurs hybrides mâle-femelle spéciaux pour fibres optiques.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Nombre de Fibres
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode Fibre
OM5 50/125μm
Perte d'Insertion
≤0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Complète
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Taux d'Inflammabilité des Couleurs
UL 94V-0
Quantité de Paquet
10 Pcs
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Extension de la Connexion par Fibre Optique Grâce aux Adaptateurs

Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Manchon en Céramique

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Capuchon de Protection contre la Poussière

Empêche la poussière de pénétrer à l'intérieur de l'adaptateur

Clip en Acier Inoxydable

permet une installation facile sans outils

Choix Idéal pour la Mise à Niveau des Systèmes de Réseau

L'adaptateur duplex LC à empreinte SC est conçu pour s'adapter au matériel existant incorporant une découpe simplex SC afin de faire évoluer les systèmes vers une densité plus élevée sans modifier les panneaux ou le matériel.

Code Couleur pour une Identification Rapide du Type de Fibre

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par la norme TIA/EIA-568-C.3, aidant ainsi les techniciens à mieux gérer les câbles et à réduire les erreurs humaines.

Montage Simple, Grande Stabilité

L'adaptateur avec bride peut être fixé par des vis M2 sur la cassette de fibre, qui peut être branchée et débranchée 1000 fois, avec une bonne répétabilité et une grande stabilité.

Application pour les Connexions en Fibre Optique
L'adaptateur peut être largement utilisé dans les racks de serveurs, les panneaux de raccordement, les répartiteurs optiques, les réseaux CATV, les réseaux d'accès à large bande en fibre optique, etc.
Répartiteur Optique
Réseau FTTH
Réseau CATV/CCTV
Zone de Réseau Local
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation