Un adaptateur de fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit appareil conçu pour terminer ou relier les câbles ou connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.
En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs pour fibres optiques permettent de transmettre au maximum les sources lumineuses et de réduire autant que possible les pertes. En même temps, les adaptateurs pour fibres optiques présentent les avantages d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une bonne reproductibilité. FS fournit de nombreux manchons d'accouplement et adaptateurs hybrides, y compris des adaptateurs hybrides mâle-femelle spéciaux pour fibres optiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Simplex OM5 Multimode sans Bride (10pcs/Paquet)
Adaptateur de Fibre Optique Plastique LC/UPC vers LC/UPC Simplex OM5 Multimode, Vert, Perte d'Insertion de 0.2dB
Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne à fibre optique.
Manchon en Céramique
Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision
Capuchon de Protection contre la Poussière
Empêche la poussière de pénétrer à l'intérieur de l'adaptateur
Clip en Acier Inoxydable
permet une installation facile sans outils
Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par la norme TIA/EIA-568-C.3, aidant ainsi les techniciens à mieux gérer les câbles et à réduire les erreurs humaines.