FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMLCSX-10PK.
00:35
Cette image concerne 203293-1.
Cette image concerne 203293-2.
Cette image concerne 203293.
Cette image concerne 203293.
Cette image concerne 203293.
Cette image concerne 203293.
Cette image concerne SMLCSX-10PK.
Cette image concerne 203293-1.
Cette image concerne 203293-2.
Cette image concerne 203293.
Cette image concerne 203293.
Cette image concerne 203293.
Cette image concerne 203293.

2m (7ft) Jarretière Optique LC APC vers LC APC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#203293
#203293

≤0.3dB IL Réseaux 1/10/40/100/400G

33,60 € TTC
FS P/N: SMLCSX-10PK
41 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 29 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique 9/125μm Monomode Rentable, Haute Qualité et Insensible aux Courbures

Le Jarretière Optique 9/125μm Monomode Insensible aux Courbures a moins d’atténuation lorsqu’il est plié ou tordu par rapport aux câbles à fibre optique traditionnels, ce qui rendra l’installation et la maintenance des câbles à fibre optique plus efficaces. Elle peut également économiser plus d’espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d’entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et les cassettes pré-raccordées d’interconnexion dans les zones de distribution principale, de distribution horizontale et de distribution d’équipement.

Cette Jarretière Optique 9/125μm Monomode est idéale pour connecter des connexions Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu’à 10km à 1310nm, ou jusqu’à 40km à 1649nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC APC à LC APC
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥60dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
10mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310 nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550 nm
0.22dB/km
Nombres de Fibres
Simplex
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

Centre de Test

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance fiber optic cables.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Construire un Réseau à Fibre Optique Stable et Robuste
High-quality tight-buffered cable protects the fiber optic core, and increases the strength and durability of the fiber.
Schéma Structurel
Diagramme de Coupe Transversale
Ces Câbles de Haute Qualité Garantissent une Transmission Optimale

Les câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement aux diverses exigences en matière de câblage.

Rayon de Courbure Min. 10/5D

La fibre G.657.A1 permet des coudes de câble plus serrés pour l’acheminement.

Embout en Céramique Zircone

Les embouts de précision supporten plus de 500 insertions.

Résistance à la Traction Maximale de 100N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Environnement Intérieur

Idéal pour la connexion des armoires de réseau, le câblage au plafond et le câblage en sous-sol dans les centres de donnéesr.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation