FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.

Customized 100GBASE-SR1.2 100m OM4 DDM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module

#202903
#202903

Broadcom ≤ 4W SR1.2 Duplex LC MMF

754,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
82 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Précommande, Expédié avant 27 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans

100GBASE-SR1.2 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)

The 100GBASE-SR1.2 QSFP28 transceiver is a pluggable optical transceiver with a duplex LC connector interface for short-reach data communication and interconnect applications using Multi-Mode Fiber (MMF). It offers customers a compelling solution that enables reuse of their existing 10 Gb duplex MMF infrastructure for migration to 100 Gigabit Ethernet connectivity. This transceiver is compliant with the QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via an I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. It can also connect to a 400 Gbps SR4.2 BiDi in a 4x 100G-SR1.2 breakout mode.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SR1.2-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25 Gbps
Longueur d'Onde
850nm, 910nm
Distance de Transfert Max.
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
Marvell VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.2dBm~4dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
2dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤4W
Plage de Température Commerciale
-10 to 60 ℃ (14 to 140°F)
DDM/DOM
Supported
Bit Error Ratio (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
Inbuilt FEC
KP4 FEC
Protocoles
QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Data Center, 100GBASE Ethernet
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
100G Connectivity for Data Center

The 100G SR1.2 can achieve 100G short-range transmission through duplex LC like 100G PAM4 BiDi. But quad-band SR1.2 will not interoperate with dual-wavelength PAM4 BiDi.

Seamless Upgrade from 10G to 100G Ethernet

100G SR1.2 offers data center operators a compelling solution that enables reuse of their existing 10G duplex MMF infrastructure for migration to 100G Ethernet connectivity.

Tested in Host Devices for Proven Interoperability

Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.

Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation