FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne FS-NWP-4P.
Cette image concerne FS-NWP-4P.
Cette image concerne FS-NWP-4P.
Cette image concerne FS-NWP-4P.
Cette image concerne FS-NWP-4P.
Cette image concerne FS-NWP-4P.
Cette image concerne FS-NWP-4P.
Cette image concerne FS-NWP-4P.

Prise Murale Simple Keystone 4 Ports

#20248
#20248

PC Haute Résistance Prises RJ45/Fibre Keystone

1,19 € TTC
FS P/N: FS-NWP-4P
6.6K Vendus
8 Commentaires
5 Questions
22 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
90 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Prise Murale Keystone, Blanc, 4 Ports, Simple

La Prise murale keystone chez FS.COM est conçue pour supporter la distribution de la voix, des données, et d'autres besoins de communication à la zone de travail pour les applications commerciales ou résidentielles. Elle peut accepter des modules keystone tels que des données, voix, audio et vidéo.

Les prises murales keystone sont disponibles dans de nombreux ports et tailles pour répondre à vos besoins. Ces prises donnent la polyvalence d'installation pour installer seulement les fiches nécessaires et fournir une apparence professionnelle tout en gardant le câblage organisé.

Spécifications
Matériau
PC de haute résistance
Fournisseur
FS
Couleur
Blanc
Gangs
Unique
Capacité
Disponible en versions 1-, 2-, 3-, 4- ports
Nombre de Ports
4
Terminaux
RJ45
Montage
Vis
Compatible avec
Keystone Standard
Dimensions (H x L)
4.5" x 2.75" (114 x 70mm)
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Prise Murale Keystone

Adaptée aux boîtiers électriques simples standards, livrée complet avec vis de montage

Structure robuste en une seule pièce et la conception de prise murale

Configurable sur le terrain pour supporter les applications multimédias

Détails du Produit

Blanc Élégant

Matériau PC de haute résistance, excellentes caractéristiques électriques.

Angle Convivial

Prise murale avec conception lisse et classique, conçue pour une utilisation avec keystone, modulaire, fiche et snap-in.

Boîtier à Encastrer Économique

Les composants blancs peuvent être insérés dans les ports inutilisés pour une expansion future et les vis de montage sont pour une installation plus rapide.

Principaux Éléments Nécessaires lors de l'Assemblage d'une Prise Murale Keystone

Les modules comprennent cat3, cat5, cat5e, cat6, la fibre optique, l'audio et la vidéo.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Matching Cables (1)Matching Product (1)Material (1)Product Recommendation (1)UK Type (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.5
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
4
4
0
0
0

C***a

Malta

14/09/2022
5.0
Great product A+++
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

C***a

Malta

14/09/2022
5.0
Great product A+++
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

A***n

Australia

07/06/2021
5.0
to replace my cheap ones. not used yet.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation