Brocade Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 L'émetteur-récepteur est un émetteur-récepteur optique enfichable doté d'une interface de connecteur LC duplex pour les applications de communication de données à courte portée et d'interconnexion utilisant la fibre multimode (MMF). Il offre aux clients une solution intéressante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10 Gb existante pour la migration vers une connectivité Ethernet 100 Gigabit. L'émetteur-récepteur est conforme à l'interface électrique QSFP28 MSA et IEEE 802.3bm CAUI-4. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via une interface I2C, comme spécifié par QSFP28 MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il peut également se connecter à un BiDi SR4.2 400 Gbit/s en mode breakout 4x 100G-SR1.2.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Brocade Compatible Module 100GBASE-SR1.2 100m OM4 DDM Duplex LC MMF
Brocade Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 Module for Ethernet et Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Le BiDi 100G SR1.2 peut réaliser une transmission 100G à courte distance par LC duplex comme le BiDi 100G SWDM4. Mais le SR1.2 BiDi à double longueur d'onde n'interopère pas avec le SWDM4 BiDi à quadruple bande.
100G SR1.2 offre aux opérateurs de centres de données une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10G existante pour la migration vers la connectivité Ethernet 100G.