Le module 400GBASE-LR4L, connecteur LC duplex, jusqu’à 6 km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme à la norme QSFP-DD CMIS Rev 4.0 et IEEE 802.3 400GAUI-8.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données.
![Juniper Networks Compatible 400GBASE-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Cette image concerne QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311140108091zja0h.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Juniper Networks Compatible 400GBASE-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Cette image concerne QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311140108091zja0h.jpg)
![Juniper Networks Compatible 400GBASE-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Cette image concerne QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231114010809lmlaea.jpg)
![Juniper Networks Compatible 400GBASE-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Cette image concerne QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231114010808zgzmlp.jpg)
![Juniper Networks Compatible 400GBASE-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Cette image concerne QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231114010808i1bzdl.jpg)
![Juniper Networks Compatible 400GBASE-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF Cette image concerne QDD-LR4L-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231115094206cza8cp.jpg)
Juniper Networks Compatible 400GBASE-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF
#201791
#201791
2.277,60 € TTC
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 21 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Juniper Networks Compatible 400G-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)
Specifications
Numéro de Référence
QDD-LR4L-400G
Vendor Name
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distance de Transfert Max.
6km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.7~5.1dBm
Puissance de Récepteur
-9~5.1dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Modulation
8x 50G PAM4
FEC Intégré
Non
Taille du Noyau
G.652/9um
Technologie de l'Emballage
BOX
Protocoles
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS compliant
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202311141509514z8mxc.jpg)
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Intégrant la puce DSP d'Inphi, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Puce DSP Inphi
Transmission Stable
≤10W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Grande Bande Passante
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230625161113njyqin.jpg)
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de TDECQ
<3.4dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
<BER 2.4E-4
Longueur d'Onde Centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connecteur | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Distance de Transfert Max. | 6km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF | 10km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Consommation d'Énergie | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Type de Transmetteur | EML | CWDM EML | LWDM EML | EML |
Technologie de l'Emballage | BOX | COB | BOX | COB |
Protocoles | QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS compliant | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu |
Application | Ethernet | Center de Données | Center de Données | Center de Données 400G to 4x100G Breakout |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation