FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne QDD-LR4L-400G.
Cette image concerne QDD-LR4L-400G.
Cette image concerne QDD-LR4L-400G.
Cette image concerne QDD-LR4L-400G.
Cette image concerne QDD-LR4L-400G.
Cette image concerne QDD-LR4L-400G.
Cette image concerne QDD-LR4L-400G.
Cette image concerne QDD-LR4L-400G.
Cette image concerne QDD-LR4L-400G.
Cette image concerne QDD-LR4L-400G.

Générique Compatible 400GBASE-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM Duplex LC SMF

#201787
#201787

Inphi 7nm DSP EML ≤10W Duplex LC SMF

2.277,60 € TTC
FS P/N: QDD-LR4L-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 23 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Générique Compatible 400G-LR4L Module Optique QSFP-DD PAM4 1310nm 6km DOM (SMF, 1310nm, 6km, LC, DOM)

Le module 400GBASE-LR4L, connecteur LC duplex, jusqu’à 6 km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme à la norme QSFP-DD CMIS Rev 4.0 et IEEE 802.3 400GAUI-8.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d’accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d’interconnexion Ethernet 400G et de centre de données.

Specifications
Numéro de Référence
QDD-LR4L-400G
Vendor Name
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
1271nm,1291nm,1311nm,1331nm
Distance de Transfert Max.
6km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-2.7~5.1dBm
Puissance de Récepteur
-9~5.1dBm
Consommation d'Énergie
≤ 10W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Modulation
8x 50G PAM4
FEC Intégré
Non
Taille du Noyau
G.652/9um
Technologie de l'Emballage
BOX
Protocoles
IEEE802.3, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, RoHS compliant
Garantie
5 Ans

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour le 400G
Intégrant la puce DSP d'Inphi, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Puce DSP Inphi
Transmission Stable
≤10W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Grande Bande Passante
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de TDECQ
<3.4dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
<BER 2.4E-4
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
Duplex LC
Duplex LC
Duplex LC
MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used)
Distance de Transfert Max.
6km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
10km@SMF
Modulation
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Consommation d'Énergie
≤10W
≤10W
≤10W
≤10W
Type de Transmetteur
EML
CWDM EML
LWDM EML
EML
Technologie de l'Emballage
BOX
COB
BOX
COB
Protocoles
QSFP-DD MSA HW Rev 5.1, IEEE802.3, RoHS compliant
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4,100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.0, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3cu
Application
Ethernet
Center de Données
Center de Données
Center de Données 400G to 4x100G Breakout
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation