Le module Photonique au Silicium 400GBASE-FR, connecteur MTP/MPO-12, jusqu'à 2km sur fibre monomode parallèle. Il est conforme à la norme QSFP-DD MSA, au protocole IEEE 802.3 et aux normes 400GAUI-8.
La surveillance de diagnostic numérique (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d'interconnexion Ethernet 400G et de centre de données. Et il peut être utilisé comme dérivation 4x100G vers QSFP-FR-100G.
![Cisco Compatible 400GBASE-FR QSFP-DD PAM4 1310nm 2Km DOM MTP/MPO-12 APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 × 100G-FR Cette image concerne QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311101601570qphk7.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Cisco Compatible 400GBASE-FR QSFP-DD PAM4 1310nm 2Km DOM MTP/MPO-12 APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 × 100G-FR Cette image concerne QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311101601570qphk7.jpg)
![Cisco Compatible 400GBASE-FR QSFP-DD PAM4 1310nm 2Km DOM MTP/MPO-12 APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 × 100G-FR Cette image concerne QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110160157v9jdjk.jpg)
![Cisco Compatible 400GBASE-FR QSFP-DD PAM4 1310nm 2Km DOM MTP/MPO-12 APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 × 100G-FR Cette image concerne QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231115094518s73m68.jpg)
![Cisco Compatible 400GBASE-FR QSFP-DD PAM4 1310nm 2Km DOM MTP/MPO-12 APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 × 100G-FR Cette image concerne QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231110160157job3tm.jpg)
![Cisco Compatible 400GBASE-FR QSFP-DD PAM4 1310nm 2Km DOM MTP/MPO-12 APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 × 100G-FR Cette image concerne QDD-4X100G-FR-Si.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231115094206xv8l4s.jpg)
Cisco Compatible 400GBASE-FR QSFP-DD PAM4 1310nm 2Km DOM MTP/MPO-12 APC SMF Optical Transceiver Module, Support 4 × 100G-FR
#201771
#201771
1.197,60 € TTC
FS P/N: QDD-4X100G-FR-Si
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 6 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco Compatible QSFP-DD Module 400GBASE-FR PAM4 Photonique au Silicium(SMF, 1310nm, 2km, MTP/MPO-12, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD-4X100G-FR-Si
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données Max.
400Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
MTP/MPO-12 APC
Média
SMF
Type de Transmetteur
CW DFB
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-3.1 ~ 4.0dBm
Puissance RX
-7.1 ~ 4.0dBm
Budget de Puissance
4dB
Modulation
PAM4
Consommation d'Énergie
≤11W
Rapport d'Extinction
3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DSP
TX et RX
FEC Intégré
Supporté
Taille du Cœur
9um/125um
Technologie de l'Emballage
TO-CAN pour CW laser
Protocoles
IEEE Std 802.3, QSFP-DD MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation