Ubiquiti compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over SMF fiber. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0 and 10GBASE-ER standards. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472.
Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Ubiquiti Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1550nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#201589
#201589
166,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GER-55-I
0 Vendu
3 Commentaires
5 Questions
Transceiver Models :
91 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 oct., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Ubiquiti Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1550nm, 40km, Duplex LC, Industrial, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GER-55-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.31Gbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Transmitter Type
EML
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-2~4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-16dBm
Powerbudget
14dB
Surcharge du Récepteur
0dBm
Power Consumption
≤1.8W
Extinction Ratio
>7.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocoles
SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, 10GFC Rev 4.0, 10GBASE-ER
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (5)Connection (1)Matched Attenuator (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
2
0
0
0
B***l
Canada
10/04/2023
These are great transceivers! They do just what they're supposed to do, and they do their job quite well.
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Would definitely recommend and will purchase again when my fiber needs grow!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)C***e
United Kingdom
17/01/2023
Great experience, great product. Thanks
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)K***a
United States
15/12/2022
I have used FS transceivers for quite a bit and am always impressed with the quality and connectivity of these units.
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation