IBM compatible SFP+ transceiver supports up to 40km link lengths over OS2 SMF via an LC duplex connector. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of Cisco switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring an operating temperature range of -40°C to 85°C, this industrial fiber optic transceiver can work in harsh industrial environments, such as telecommunication, data processing & management, the application of industrial and factory automation, outdoor applications, rail and intelligent transportation systems (ITSs), marine, oil and gas, mining etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ 1310nm 40km Industrial DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#200949
#200949
72,00 € TTC
FS P/N: SFP-10GER-31-I
0 Vendu
14 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
212 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
IBM Compatible 10GBASE-ER SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, Industrial, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GER-31-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.52Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Transmitter Type
DFB
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -15dBm
Powerbudget
15dB
Surcharge du Récepteur
1dBm
Consommation d'Énergie Typique
≤1W
Extinction Ratio
3.5dB
DDM/DOM
Supported
Industrial Temperature Range
-40 to 85°C (-40 to 185°F)
Taille du Noyau
9/125µm
Modulation
NRZ
Protocoles
SFP+ MSA , CPRI, eCPRI, IEEE802.3ae, SFF-8432, SFF-8431, 10GFC, FC-PI-4
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
-40~85°C
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
14
0
0
0
0
B***l
United States
01/12/2023
FS.com has left a deep impression on me. The entire process, from ordering to shipping and receiving, has been excellent.
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)J***n
Australia
30/11/2023
We received the transceivers and were quite impressed with the packaging. Very clean and simple. Nothing extra, nothing missing.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)B***a
United States
13/05/2023
Everything looks good, your technician did an excellent job configuring it and it all went well.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation