Ciena compatible SFP+ transceiver provides 10GBase-T throughput up to 30m over cat6a/cat7 copper cable via RJ-45 connector. This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45 30m Optical Transceiver Module
#200041
#200041
82,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T
8 Vendus
1 Commentaire
0 Question
Transceiver Models :
5564 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 6 août, 2024
487 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Ciena Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)
Specifications
Part Number
SFP-10G-T
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Power Consumption
≤2.9W
Cable Distance
30m@Cat6a/Cat7 or Better
Connector
RJ-45
Cable Type
Copper
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Protocols
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Flexible Local Area Network Deployment
It is possible to create a flexible and low-cost local area network using pre-installed Ethernet cables over short distances.
10G Connectivity for Data Center
Featured with 2.9W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Cable Type | Cat6A/Cat7 or Better | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF | MMF/SMF |
TX Power | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm |
Receiver Sensitivity | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Power Consumption | <2.9W | <1W | <2.9W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) | <1W |
Operating Temperature | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
B***d
Canada
15/12/2023
Works really well and picked up right away buy Foritnet FG-100F
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation