Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM compatible SFP+ transceiver supports up to 220m over OM3 multimode fiber (MMF). This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Ethernet and Legacy FDDI multimode links etc.
![Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20231104114703y2f8w8.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231104114703y2f8w8.jpg)
![Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231104114703aeg00r.jpg)
![Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802142533iy8ufl.jpg)
![Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231104114703d8j676.jpg)
![Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021425363aed05.jpg)
![Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39383.F.jpg)
Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 220m DOM Duplex LC MMF/SMF Optical Transceiver Module
#200537
#200537
28,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRM-31
583 Vendus
596 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
1524 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 juill., 2024
585 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 30 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Fortinet FS-TRAN-SFP+LRM Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Spécifications
Fortinet Compatible
FS-TRAN-SFP+LRM
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
220m @ OM3 MMF, 300m over SMF
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
FP 1310nm
Média
MMF/SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-6.5~-0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -8.4dBm
Consommation d'Énergie Typique
<1W
Surcharge du Récepteur
+1.5dBm
Taille du Noyau
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ Conforme à la Norme MSA, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201130/16067305405fc4c32cb610d8.56030301.jpeg)
Caractéristiques
10G Connectivity for Data Center
Featured with 0.6W low-power, high-density and high-speed, the SFP+ transceiver offers a popular way to help you quickly ramp up to 10G transmission.
Tested in Host Devices for Proven Interoperability
Every unit is quality tested for compatibility in the targeted switch environment, which guarantees flawless operations.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626155540ny0ye8.jpg)
Comprehensive Testing Increases Reliability
Qualified through a rigorous process with advanced equipments to ensure you get the high quality and reliable optics.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Eye Pattern Test
Mask Margin >20%
Bit Error Rate Test
BER 1E-12
Temperature Test
0~70°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps |
Wavelength | 1310nm | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm |
Cable Distance (Max) | 220m@OM3 300m@SMF | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 |
Cable Type | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 or Better | SMF | Cat6A/Cat7 or Better | MMF | MMF |
TX Power | -6.5~-0.5dBm | — | -8.2~-0.5dBm | — | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm |
Receiver Sensitivity | < -8.4dBm | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm |
Power Consumption | <1W | <2.9W | <1W | <2.9W | ≤0.6W (Typical) | ≤0.6W (Typical) |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C |
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
507
65
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
27/06/2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)H***e
France
02/06/2024
Produit utilisé avec des cartes Intel X520-DA1/DA2 et de la fibre OS2. Fonctionne parfaitement.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)M***r
United States
11/12/2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation