Intel Compatible SFP+ transceiver supports up to 2km over OS2 SMF via an LC duplex connector. This transceiver is compliant with SFF-8431, SFF-8432 and IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Digital diagnostics monitoring is available via a 2-wire serial interface, as specified in SFF-8472. Featuring low power consumption, high speed, this 10G SFP+ transceiver is ideal for data center, 10G Fiber Channel, SONET and SDH etc.
![Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240821115149d1fuop.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240821115149d1fuop.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne 2.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822093950hfbmkq.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne 3.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822093950t028tq.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne 4.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240821115149cpxca9.jpg)
![Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne 5.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240822093950ajwj8j.jpeg)
![Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48812.F.jpg)
Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ 1310nm 2km DOM Duplex LC SMF Optical Transceiver Module
#200493
#200493
28,80 € TTC
FS P/N: SFP-10GLRL-31
113 Vendus
65 Commentaires
0 Question
Transceiver Models :
3046 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 sept., 2024
566 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
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
Intel Compatible 10GBASE-LRM SFP+ Transceiver Module (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
SFP-10GLRM-31
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
10Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
2km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
FP 1310nm
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
-8.2~0.5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12.6dBm
Consommation d'Énergie Typique
<1W
Surcharge du Récepteur
+1.5dBm
Taille du Noyau
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulation
NRZ
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ Conforme à la Norme MSA, CPRI, eCPRI
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Performance et qualité de pointe pour le 10G
Puce Semetch intégrée, l'émetteur-récepteur SFP-10GLRL-31 offre des performances élevées et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 10G.
Puce Semtech
Transmission stable
≤1W
Faible consommation d'énergie
10Gbps
Connexion Ethernet jusqu'à 16G
Connectivité 10G pour les centres de données
Caractérisé par une faible consommation de 0,6W, une haute densité et une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé sur des dispositifs hôtes pour une interopérabilité éprouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de switch ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180520341fji.jpg)
Des tests complets augmentent la fiabilité
Qualification par le biais d'un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous garantir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du spectre optique
pas de perte de paquets et CRC
Test du motif oculaire
Marge du masque >20%
Test du taux d'erreur binaire
BER 1E-12
Test de température
0~70°C
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 1310nm | 850nm | 850nm | — | — |
Cable Distance (Max) | 220m@OM3 300m@SMF | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m |
Cable Type | MMF/SMF | MMF | MMF | Cat6A/Cat7 or Better | Cat6A/Cat7 or Better |
TX Power | -6.5~-0.5dBm | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — |
Receiver Sensitivity | < -8.4dBm | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — |
Power Consumption | <1W | <1W | <1W | <2.5W | <1.8W |
Operating Temperature | 0 to 70°C | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C -40 to 85°C (IND) | 0 to 70°C | 0 to 70°C |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
57
7
1
0
0
T***s
United States
12/12/2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)T***s
United States
12/12/2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)B***y
united kingdom
08/12/2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation