Generic L'émetteur-récepteur SFP+ compatible prend en charge jusqu'à 100 m de longueur de liaison sur OM3 MMF via un connecteur duplex LC. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431, SFF-8432 et IEEE 802.3ae et pour une interopérabilité transparente dans les environnements multifournisseurs. La surveillance des diagnostics numériques est disponible via une interface série à 2 fils, comme spécifié dans SFF-8472. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur SFP+ 10G est idéal pour les centres de données, les armoires de câblage d'entreprise, les applications de transport des fournisseurs de services, les unités radio et bande de base, etc.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Generic Compatible 10GBASE-SR SFP+ 850nm 100m DOM Duplex LC MMF Optical Transceiver Module
#74668
#74668
24,00 € TTC
FS P/N: SFP-10GSR-85
472 Vendus
201 Commentaires
3 Questions
Transceiver Models :
34819 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 09 juill., 2024
3078 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 19 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Generic Compatible Module SFP+10GBASE-SR (MMF, 850nm, 100m, LC, DOM)
Specifications
Part Number
SFP-10GSR-85
Vendor Name
FS
Form Factor
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m@OM3
Connector
Duplex LC
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-7.3~-1dBm
Receiver Sensitivity
< -11.1dBm
Powerbudget
3.8dB
Receiver Overload
-1dBm
Typical Power Consumption
≤1W
Extinction Ratio
>3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
Core Size
50/125µm
Modulation
NRZ
Protocols
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
Warranty
5 Years
* FS GE transceivers are fully compatible with Generic equipment. Click
for more information.
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Améliorez Votre Réseau un Site à la Fois
Mettre à niveau un seul site vers un équipement 40G, tout en le connectant aux sites 10G existants.
Connecter les nouveaux sites 40G aux anciens sites 10G
Utiliser pleinement la bande passante de vos ports 40G
Réutilisation des optiques 10G dans les nouveaux ports 40G
Data Rate (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Wavelength | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Cable Distance (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Cable Type | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
TX Power | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Receiver Sensitivity | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Power Consumption | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Question sans Réponse (1)Cable Type (1)Configuration (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
171
27
3
0
0
O***n
United States
13/09/2023
"There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.Thank you!"
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)O***z
United States
13/09/2023
There's a reason everyone speaks highly of fs.com, you are amazing and super organized.
Thank you!
Thank you!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)A***n
France
13/05/2018
J'ai acheté ce module SFP+ 10g, il fonctionne tout à fait. La livraison a été rapide également, je conseille vivement ce site !!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation