The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 30 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFF-8431 and SFP+ MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections.
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311011433281vis4x.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311011433281vis4x.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231101143328ze6981.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230619144153pvn7nm.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441537tiwsh.jpg)
![Fortinet FN-TRAN-SFP+GC Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m Cette image concerne SFP-10G-T.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202306191441536c3fdk.jpg)
Fortinet FN-TRAN-SFP+GC Compatible Module SFP+ 10GBASE-T Cuivre RJ-45 30m
Hot #200043
Hot #200043
82,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-T
1.6K Vendus
241 Commentaires
1 Question
Transceiver Models :
5509 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 18 juill., 2024
50 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Cisco SFP-10G-T-X Compatible 10GBASE-T SFP+ Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)
Spécifications
Cisco Compatible
SFP-10G-T-X
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Power Consumption
≤2.9W
Cable Distance
30m@Cat6a/Cat7 or Better
Connecteur
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
5,000,000 Hours
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, SFP+ MSA, SFF-8431
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240529151536nvsbee.jpg)
Caractéristiques
Déploiement d'un Réseau Local Flexible
Il est possible de créer un réseau local flexible et peu coûteux en utilisant des câbles Ethernet préinstallés sur de courtes distances.
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 2.9W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 10G.
Testé dans des Appareils Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation visé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626180328caa8qk.jpg)
Débit de Données (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Longueur d'Onde | — | 1310nm | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
Distance de Câble (Max) | 30m | 10km | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF |
Type de Câble | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | SMF | Cat6A/Cat7 ou Supérieur | MMF | MMF | MMF/SMF |
Puissance d'Émission | — | -8.2 ~ -0.5dBm | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -6.5 ~ -0.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | — | <-14.4dBm | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | < -8.4dBm |
Consommation d'Énergie | < 2.9W | < 1W | < 2.9W | ≤ 0.6W (Typique) | ≤ 0.6W (Typique) | <1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (IND) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Auto-negotiation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
235
5
0
0
1
H***s
United States
27/06/2024
These are absolutely amazing. We were buying SFP's from another vendor, but kept having issues. These have been in place twice as long as the original, and we have had no issues with the network going up or down. I highly recommend these, and will by buying more in the future.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***g
Netherlands
20/05/2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)B***g
Netherlands
20/05/2024
Quick delivery, good quality
Works perfectly with non fs switches and Nics
Works perfectly with non fs switches and Nics
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation