Le module émetteur-récepteur 9.953G-TX/ 9.953G-RX compatible NOKIA 3FE46901AC est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs à 10 gigabits (XGSPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON ONU Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) peut fournir une bande passante symétrique avec un débit maximal de 10G en liaison montante et descendante via un connecteur SC/APC, atteignant une liaison jusqu'à 20km. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40~85℃. La surveillance optique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme à la norme G.9807.1.
![NOKIA Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202310191721469b4qom.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![NOKIA Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310191721469b4qom.jpg)
![NOKIA Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172146zfmh2l.jpg)
![NOKIA Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172146r153gv.jpg)
![NOKIA Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202310191721469sou9y.jpg)
![NOKIA Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial) Cette image concerne XGS-SFP-25-20I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231019172146i594i8.jpg)
NOKIA Compatible XGSPON ONU SFP+ 1270nm-TX/1577nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX Class N1/N2/E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#196579
#196579
82,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-25-20I
12 Vendus
2 Commentaires
4 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 10 sept., 2024
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
NOKIA 3FE46901AC Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX XGSPON ONU Classe N1/N2/E1 (SMF 1270nm-TX/1577nm-RX 20km SC/APC Industriel DDM)
Spécifications
NOKIA Compatible
3FE46901AC
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Distance de Transmission Max
20km
Wavelengh
1270nm-TX/1577nm-RX
Débit de Données
9.953G-TX/9.953G
Connecteur
SC/APC
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB
Type de Récepteur
APD
Puissance d'Émission
4~9dBm
Puissance de Réception
-28~-9dBm
Classe
N1/N2/E1
Max Link Budget
32dB
Surcharge du Récepteur
≤-9dBm
Sensibilité du Récepteur
≥-28dBm
Consommation d'Énergie
<2W
Rapport d'Extinction
6dB
Application
XGS-PON Access network
Protocoles
ITU G.9807.1
Operating Temperature
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308091757247ovelg.jpg)
Caractéristiques
Solution de Réseau XGSPON Symétrique
Le module optique XGSPON ONU peut fournir aux utilisateurs un Tx/Rx symétrique de 9,953 Gbps et offrir un meilleur support aux applications qui ont besoin d'occuper continuellement la bande passante de la liaison montante..
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230829120303xfq37b.jpg)
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (4)Question sans Réponse (1)Application (1)Operating Temperature (1)Product Recommendation (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
M***n
United States
10/10/2023
Thanks for reaching out, FS.com has had excellent service since we opened our account.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)J***p
Australia
22/09/2023
We are very happy with how quickly the products arrived, thank you.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation