FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.
Cette image concerne OM4LCDX-10PK.

3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#195701
#195701

BIF Réseaux 40/100G 10 PCS/Paquet

78,00 € TTC
FS P/N: OM4LCDX-10PK
231 Vendus
10 Commentaires
0 Question
Length :
120 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM4 Multimode PVC (OFNR) 2.0mm, 10 PC

Le jarretière multimode OM4 50/125μm insensible aux courbures présente moins d'atténuation lorsqu'il est plié ou enroulé par rapport aux câbles de fibre optique traditionnels, ce qui améliore l'efficacité de l'installation et de la maintenance des câbles de fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, les réseaux d'entreprise, les salles de télécommunications, les fermes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage et tous les endroits où des câbles de raccordement en fibre optique sont nécessaires.

Ce jarretière multimode OM4 50/125 est idéal pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 40G BIDI SR, 10G SR, QSFP+, SFP+, etc. pour les connexions Ethernet 10/40/100G et constitue la spécification de fibre préférée pour les applications 40/100G.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC à LC UPC
Grade de Fibre
Insensible à la Courbure
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 40G
150m à 850nm
Distance Ethernet 100G
100m à 850nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥30dB
Rayon de Courbure Min.
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Nombres de Fibres
Duplex
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40~ 80℃ (-40 ~ 176℉)

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibres optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques

Rayon de Courbure Min. 20/10D

La fibre insensible aux courbures permet des pliages plus serrés du câble pour le routage.

Embout en Céramique Zircone

les embouts de précision supporten plus de 500 insertions.

Clip Duplex

Évite tout mouvement de la fibre et assure le maintien de la polarité.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Environnement Intérieur

Idéal pour la connexion des armoires de réseau, le câblage au plafond et le câblage en sous-sol dans les centres de données.

Fiber Count
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Duplex / 2 Fibers
Fiber Grade
Bend Insensitive
G.657.A1
Bend Insensitive
Bend Insensitive
Bend Insensitive
G.651
Cable Jacket
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Cable Diameter
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Insertion Loss
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
≤0.3dB
Min. Bend Radius (Fiber Core)
7.5mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Min. Bend Radius (Fiber Cable)
20/10D (Dynamic/Static)
10/5D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
20/10D (Dynamic/Static)
Operating Temperature
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
10
0
0
0
0

L***a

United States

18/12/2023
5.0
Product arrived on time and packaged well. The cable was sturdy. Would definitely buy again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

S***y

United States

16/12/2023
5.0
I greatly appreciated the smooth and user-friendly ordering process, coupled with the prompt delivery. The packaging was also impressive, adding a touch of excellence to the overall experience.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

P***s

United States

16/12/2023
5.0
Arrived on time and no issues with plenum, connectors or quality- signal pass. Would buy again.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation