FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.
Cette image concerne XGS-SFP-52-20E2.

NOKIA Compatible XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Class E2 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module

#195467
#195467

Semtech EML <3W 10G/10G SC/UPC

550,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-52-20E2
4 Vendus
2 Commentaires
3 Questions
Précommande, Expédié avant 25 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

NOKIA Compatible 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Transceiver Module (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DOM)

The NOKIA Compatible XGSPON OLT SFP+ transceiver provides a symmetric 9.953Gbps downstream and 9.953Gbps/2.488Gbps (compatible) upstream, reaching a link up to 20km over SMF via SC/UPC connector. It is fully compliant with ITU-T G9807.1 and is ideal for symmetric 10Gigabit capable passive optical network (XGS-PON) system.

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Symmetric XGS-PON Network Solution
The XGSPON ONU module can provide users with a symmetric 9.953Gbps Tx/Rx, and provide better support for applications that need to continuously occupy uplink bandwidth.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Matching Cables (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

S***a

United States

11/10/2023
5.0
Thanks very much for the fast shipping. I got the modules today and already installed. Working nicely!
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)

S***r

United Kingdom

11/10/2023
5.0
Orders are processed and delivered in very short time scales.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation