FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne IPC301-8M-T.
Cette image concerne IPC301-8M-T.
Cette image concerne IPC301-8M-T.
Cette image concerne IPC301-8M-T.
Cette image concerne IPC301-8M-T.
Cette image concerne IPC301-8M-T.
Cette image concerne IPC301-8M-T.
Cette image concerne IPC301-8M-T.
Cette image concerne IPC301-8M-T.
Cette image concerne IPC301-8M-T.

Caméra Réseau PoE Tourelle Ultra HD 8MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistant à l'Eau IP67, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif Fixe 4mm, IPC301-8M-T

Hot #195442
Hot #195442

IR Intelligent Prévention Intelligente des Intrusions

156,00 € TTC
FS P/N: IPC301-8M-T
550 Vendus
7 Commentaires
7 Questions
12 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 sept., 2024
140 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Caméra Réseau PoE Tourelle 8MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 98ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67, IPC301-8M-T

La caméra est idéale pour un grand nombre d'applications diverses grâce à sa grande plage dynamique, sa vision nocturne infrarouge de 98ft IR night vision et une classification IP67 pour fonctionner dans les conditions d'éclairage et les environnements les plus difficiles. La détection intelligente de mouvement offre également une détection d'intrusion ou une détection de personne et de véhicule, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Le microphone intégré permet de capturer et d'écouter de l'audio pour une protection supplémentaire.

Spécifications
Capteur d'Image
CMOS 1/2.7" à Balayage Progressif, 8 Mégapixels
Éclairage Minimal
Couleur, 0.0025 lux (F1.6, AGC ON)
0 lux avec IR activé
Fréquence d'Images
8MP (3840*2160), Max 20fps
5MP (3072*1728), Max 25fps
4MP (2560*1440), Max25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Objectif

4.0mm@F1.6
Champ de Vision
86.5° (H), 44.1° (V), 112.5° (D)
Portée IR
jusqu'à 98ft (30m)
NDAA
Supporté
Mic Intégré
Supporté
Speaker Intégré
N/A
Alarme
N/A
Audio
N/A
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
WDR
120dB
Stockage Périphérique
Micro SD, jusqu'à 256GB
Niveau de IP&IK
IP67
Alimentation Électrique
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie
Max 5.0W
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humidité de Stockage
≤95% RH (non-condensing)
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
La Tranquillité d'Esprit sous Tous les Angles

Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.

Vidéo Impeccable en HD 8MP

Ne Manquez Aucun Moment avec nos Caméras de Sécurité 8MP. Avec 30 images enregistrées par seconde, les mouvements à l'écran vous donneront l'impression d'assister à des événements réels.

Protection 24/7

La caméra peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans les environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, la puissante fonction de vision nocturne infrarouge peut fournir une portée de vision allant jusqu'à 131ft dans l'obscurité, vous offrant ainsi une expérience de surveillance rassurante.

Plage Dynamique Large Réelle
Une Plage Dynamique Étendue (WDR) de 120dB peut capturer une plus grande échelle de luminosité. Même dans une lumière très contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et donner des images de haute qualité.
Sans WDR
Avec WDR
Prévention Intelligente des Intrusions et Détection Ultra-mobile
Ils se concentrent sur les piétons, les véhicules et les véhicules non motorisés, et réduisent considérablement les fausses alarmes.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
Prévention Intelligente des Intrusions
Détection de Mouvement Ultra
Performances d'Étanchéité pour l'Excellence à l'Intérieur et à l'Extérieur

La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.

Installation plus Facile Grâce à l'Alimentation par Ethernet

L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet, ce qui simplifie grandement l'installation.

Résolution Max.
8MP
4MP
8MP
5MP
5MP
2MP
Capteur
1/2.7
1/1.8
1/1.8
1/2.7
1/3
1/2.8
Longueur Focale
4.0mm
2.8mm
2.8mm
2.8mm
2.8mm
2.8mm
Champ de Vision
86.5° (H)
yes
yes
yes
yes
yes
44.1° (V)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
112.5° (D)
108.6°(H)
yes
yes
yes
yes
yes
81.3°(V)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
135.1°(D)
110.15°(H)
yes
yes
yes
yes
yes
59.06°(V)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
143.19° (D)
96.1° (H)
yes
yes
yes
yes
yes
55.3° (V)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
111.1°(D)
89.1°(H)
yes
yes
yes
yes
yes
47.3°(V)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
94.3°(D)
106.7° (H)
yes
yes
yes
yes
yes
57.1°(V)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
115.7° (D)
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Portée IR
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 30m (98ft)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 30m (98ft)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 98ft (30m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
DWDR
DWDR
Mic Intégré
yes
yes
yes
yes
yes
yes
Speaker Intégré
Niveau de IP&IK
IP67
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67
IP67
IP67
Prévention Intelligente des Intrusions
yes
yes
yes
yes
Détection Ultra-mobile
yes
yes
yes
yes
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
6
1
0
0
0

E***n

United States

15/11/2023
5.0
One of the standout features for me has been the audio quality. It picks up noises exceptionally well—every subtle sound is captured, which adds an extra layer of security. Installation was much easier than I anticipated; the instructions were clear and the camera itself was designed with user-friendliness in mind. The durable metal construction gives me confidence that this camera will last a long time, even in harsh weather conditions.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

B***y

United States

10/10/2023
4.0
The camera has been installed for less than a week, very clear picture in both day and night mode. The price was reasonable, and the camera feels solid and well constructed. Very satisfied with product and will be buying more.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***n

United States

13/07/2023
5.0
Camera setup was extremely easy, and the image quality is amazingly crystal clear and sharp. I have recommended it to friends and family and they are all equally satisfied with the quality of these cameras. I highly recommend FS.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation