L'émetteur-récepteur SFP+ XGSPON OLT Compatible Calix fournit un débit symétrique de 9.953Gbps & 2.488G en amont et 9.953G en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km sur SMF via un connecteur SC/UPC. Il est entièrement conforme à la norme ITU-T G9807.1 et est idéal pour les réseaux optiques passifs symétriques de 10Gigabit (XGS-PON).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Calix Compatible XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Class E1 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#194720
#194720
310,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-52-20E1I
8 Vendus
8 Commentaires
3 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Calix Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
XGS-SFP-52-20E1I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
9.953G-TX/9.953G-RX
Longueur d'Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
SC/UPC
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD-TIA
Puissance d'Émission
6~9dBm
Sensibilité du Récepteur
> -30dBm (9.953G)
> -31.5dBm (2.488G)
> -31.5dBm (2.488G)
Budget de Puissance
36dB (9.953G)
37.5dB (2.488G)
37.5dB (2.488G)
Surcharge du Récepteur
< -9dBm (9.953G)
< -11dBm (2.488G)
< -11dBm (2.488G)
Consommation d'Énergie
< 3W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Lien Budget
33dB
Class
E1
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
ITU-T G.9807. 1
Application
XGSPON
DDM/DOM
Supporté
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Solution de Réseau XGS-PON Symétrique
Module ONU XGSPON peut fournir aux utilisateurs un Tx/Rx symétrique de 9.953Gbps, et offrir un meilleur soutien aux applications qui doivent occuper en permanence la bande passante de la liaison montante.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Matching Cables (1)Matching Product (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
0
0
0
0
A***n
Australia
14/11/2023
The delivery was impressively swift. I certainly plan to utilize your services again moving forward.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***y
Australia
13/11/2023
The process of placing an order with you was quick, simple, friendly, and straightforward. I will definitely return for future networking infrastructure needs.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)R***s
United States
11/11/2023
The order was received this morning and works perfectly in my device. Very happy with the service
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation