Le module émetteur-récepteur CommScope 619631-001-00 compatible 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs à 10 gigabits (XGSPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON OLT Small Form-Factor Pluggable Plus (SFP+) peut fournir une bande passante symétrique avec un débit maximal de 10G en liaison montante et descendante via un connecteur SC/UPC, atteignant une liaison jusqu'à 20km. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40~85℃. La surveillance optique numérique (DDM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme à la norme ITU-T G9807.1.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
CommScope Compatible XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#194714
#194714
250,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-52-20N2I
3 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 4 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
CommScope 619631-001-00 Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe N2 (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, DDM)
Spécifications
CommScope Compatible
619631-001-00
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Distance de Transmission Max
20km
Wavelengh
1577nm-TX/1270nm-RX
Débit de Données
9.953G-TX/9.953G
9.953G-TX/2.488G-RX
9.953G-TX/2.488G-RX
Connecteur
SC/UPC
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD-TIA
Puissance d'Émission
4~7dBm
Puissance de Réception
-28~-7dBm (9.953G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
-29.5~-9dBm (2.488G)
Classe
N2
Max Link Budget
31dB
Surcharge du Récepteur
≤-7dBm (9.953G)
≤-9dBm (2.488G)
≤-9dBm (2.488G)
Sensibilité du Récepteur
≥-28dBm (9.953G)
≥-29.5dBm (2.488G)
≥-29.5dBm (2.488G)
Consommation d'Énergie
<2.5W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Application
XGS-PON Access network
Protocoles
ITU-T G.9807. 1
Operating Temperature
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
DDM/DOM
Supporté
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Solution de Réseau XGS-PON Symétrique
Module ONU XGSPON peut fournir aux utilisateurs un Tx/Rx symétrique de 9.953Gbps, et offrir un meilleur soutien aux applications qui doivent occuper en permanence la bande passante de la liaison montante.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
C***a
Cyprus
26/09/2023
We received them and have installed them already. As usual everything is all good with your products :)
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation