L'émetteur-récepteur SFP+ XGSPON OLT Compatible NOKIA fournit un débit symétrique de 9.953Gbps & 2.488G en amont et 9.953G en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km sur SMF via un connecteur SC/UPC. Il est entièrement conforme à la norme ITU-T G9807.1 et est idéal pour les réseaux optiques passifs symétriques de 10Gigabit (XGS-PON).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA Compatible XGSPON OLT SFP+ 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G & 9.953G-TX/2.488G-RX Class N2 20km DOM SC SMF Optical Transceiver Module (Industrial)
#194712
#194712
250,80 € TTC
FS P/N: XGS-SFP-52-20N2I
4 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 5 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NOKIA Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
XGS-SFP-52-20N2I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Max.
9.953G-TX/9.953G-RX
Longueur d'Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
SC/UPC
Type de Câble
SMF
Type de Transmetteur
EML
Type de Récepteur
APD-TIA
Puissance d'Émission
4~7dBm
Sensibilité du Récepteur
> -28dBm (9.953G)
>-29.5dBm (2.488G)
>-29.5dBm (2.488G)
Budget de Puissance
32dB (9.953G)
33.5dB (2.488G)
33.5dB (2.488G)
Surcharge du Récepteur
< -7dBm (9.953G)
< -9dBm (2.488G)
< -9dBm (2.488G)
Consommation d'Énergie
< 2.5W
Rapport d'Extinction
8.2dB
Lien Budget
31dB
Class
N2
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
ITU-T G.9807. 1
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Solution de Réseau XGS-PON Symétrique
Module ONU XGSPON peut fournir aux utilisateurs un Tx/Rx symétrique de 9.953Gbps, et offrir un meilleur soutien aux applications qui doivent occuper en permanence la bande passante de la liaison montante.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
C***a
Cyprus
26/09/2023
We received them and have installed them already. As usual everything is all good with your products :)
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation