Avec une fiabilité, une agilité et une facilité de gestion à la pointe de l'Industrie, l'APC NetShelter Rack ATS fournit une alimentation redondante aux charges d'équipement à cordon unique dans le rack Informatique. Il s'agit de switchs à haute disponibilité offrant un meilleur contrôle de votre équipement Informatique, du Nuage à la Périphérie.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch de Transfert Automatique APC® NetShelter Rack, 1U, 20A, 208V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT
Switch de Transfert Automatique APC NetShelter Rack, 1U, 20A, 208V, 2 C20 IN, 8 C13, 1 C19 OUT, 50/60Hz
1 IEC 60320 C19 16 A 2P+E
APC® Smart-UPS X 2200VA Rack/tower convertible UPS, 6x 5-15R+2x 5-20R NEMA, SmartSlot Included
2.098,00 €
Permet d'économiser sur les coûts de refroidissement en utilisant moins de câbles pour une meilleure gestion du flux d'air.
Capacité de connexion au réseau
Le Rack ATS est doté d'une connectivité réseau intégrée, ce qui permet une gestion à distance
Surveillance à distance
L'accès à distance est disponible via le web pour la surveillance, la configuration et le contrôle de l'alimentation
Écran LCD couleur
L'écran LCD permet un contrôle local et une gestion plus robustes et plus intuitifs
Fournit des options d'alimentation redondante pour les applications réseau et serveur utilisant des alimentations internes non redondantes.