FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMLCDX-10PK.
00:35
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.
Cette image concerne SMLCDX-10PK.

2m (7ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm, 10 Pièces/Paquet

#194018
#194018

≤0.3dB IL Réseaux 10/40/100/400G

56,40 € TTC
FS P/N: SMLCDX-10PK
1K Vendus
425 Commentaires
13 Questions
146 en Transit, Recevez-le avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique, LC UPC à LC UPC, Duplex, 2F, OS2, OFNR, 2.0mm

Les jarretière optique permettent l'interconnexion et la connexion croisée des applications dans les installations d'entrée, les salles de télécommunications, les centres de données et les bureaux.

Cette jarretière optique monomode OS2 est idéal pour les connexions Ethernet 1G/10G/25G/40G/100G/400G. Il convient parfaitement aux applications longue distance et peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

La jarretière optique monomode OS2 insensible à la courbure présente une atténuation moindre en cas de courbure ou de torsion par rapport aux câbles de raccordement en fibre optique traditionnels, ce qui rendra l'installation et la maintenance des câbles en fibre optique plus efficaces.

Spécifications
Connecteur A
LC UPC Duplex
Connecteur B
LC UPC Duplex
Nombres de Fibres
2 Fibres
Grade de Fibre
G.657.A1 (Compatible avec G.652.D)
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Polarité
A (Tx) à B (Rx)
Type de Câble
Structure Serré
Diamètre Extérieur du Câble (OD)
2.0mm
Gaine de Câble
Riser (OFNR)
Rayon de Courbure Min. (Fibre Optique)
10mm
Rayon de Courbure Min. (Jarretière Optique)
10/5D (Dynamique/Statique)
Durabilité du Connecteur
1000 fois
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
90/150N
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥50dB
Atténuation à 1310 nm
0.36dB/km
Atténuation à 1550 nm
0.22dB/km
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ 80°C (-40 ~ 176℉)

Centre de Test

Consultez notre Programme de Tests pour Obtenir des Câbles à Fibres Optiques Fiables et Performants.

Centre de Test

Test de Câbles à Fibres Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Construisez un Réseau de Fibre Optique Stable et Robuste
Un câble à tampon serré de haute qualité protège le noyau de la fibre optique et augmente la résistance et la durabilité de la fibre.
Schéma Structurel
Diagramme en Coupe
Le Câble de Qualité Opérateur Garantit la Qualité de la Transmission
Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière et répondent facilement à vos diverses exigences de câblage.
La fibre G.657.A1 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage et garantit une faible perte optique et une transmission stable.
La virole en céramique de zircone de haute précision a une longue durée de vie et garantit une forte stabilité et interchangeabilité.
Gaine de Câble à Code Couleur pour une Identification Facile

La couleur de la gaine d'un câble à fibres optiques est généralement définie par le type de fibres et peut varier en fonction du mode et du niveau de performance.

Polarité de la Fibre A à B Couramment Utilisée dans les Applications de Fibre

Afin d'aider l'industrie à sélectionner et à installer les bons composants pour maintenir une polarité correcte, les normes TIA-568-C recommandent le scénario de polarité A-B pour les jarretières optiques duplex.

Répond aux Différents Besoins d'Installation à l'Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le sol dans les centres de données.

Nombre de Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Duplex / 2 Fibres
Grade de Fibre
G.657.A1
Insensible à la Courbure
Insensible à la Courbure
Insensible à la Courbure
Insensible à la Courbure
G.651
Gaine du Câble
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diamètres de Câble
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
Rayon de Courbure Min. (Noyau de Fibre)
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
15mm
Rayon de Courbure Min. (Câble Fibre)
10/5D (Dynamique/Statique)
20/10D (Dynamique/Statique)
20/10D (Dynamique/Statique)
20/10D (Dynamique/Statique)
20/10D (Dynamique/Statique)
20/10D (Dynamique/Statique)
Température de Fonctionnement
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
-20~70°C (-4~158℉)
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
4.9
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
375
49
1
0
0

F***t

Australia

15/08/2023
4.0
I'm pleased to inform you that I received the delivery yesterday. The patch cords are of high quality and were very well packed. Your arrangement is greatly appreciated. Thank you once again for your excellent service.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

C***a

Cyprus

18/07/2023
4.0
Everything fine with last order. Packing and quality as we expect!
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)

C***s

Australia

07/03/2023
5.0
We are very happy with how quickly the products arrived, thank you. The few cables we have used have worked beautifully. The packaging is nice and tidy, and the price is good. Your service has been prompt and courteous.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation