The Cisco Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 40km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module QSFP28 100GBASE-BX40 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF Personnalisé
#193959
#193959
2.037,60 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX40
3 Vendus
9 Commentaires
0 Question
Marques Compatibles :
Cisco
Numéro de Modèle :
Service d'Étiquettes :
Précommande, Expédié avant 07 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Cisco Compatible 100GBASE-BX40 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1304.58nm-TX/1309.14nm-RX, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX40
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1304.58nm-TX/1309.14nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
MZM EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
1.7~7.1dBm
Minimum Receiver Power
> -13.8dBm
Min Powerbudget
15.5dBm
Receiver Overload
-3dBm
Power Consumption
≤ 4.5W
Extinction Ratio
> 5.0dB
DDM/DOM
Supported
Inbuilt FEC
KP4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Personnalisation de Module pour une Compatibilité Totale
Configuration avec FS BOX ou Carte de Codage et test dans l'environnement de commutation ciblé pour une interopérabilité haute performance.
Marques Compatibles Personnalisées
100% Testé dans des Appareils Hôtes
Service d'Étiquettes Personnalisées en Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionnez les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplissez les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom du Fournisseur
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Optical Spectrum Test
No Packet Loss & CRC
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binaire
BER 2E-4
Test de Température
0 ~ 70°C
Produits Personnalisés Adaptés à vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Contrôle de Qualité Strict
Garantir des produits de haute qualité avec l'état de l'installation de test.
Support Technique
Bénéficiez de l'assistance d'une équipe d'ingénieurs professionnels.
Longueur d'Onde Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Simplex | LC Simplex |
Distance du Câble Maximale | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulation | 2 x 53.125G PAM4 | 4 x 26.56G NRZ | 4 x 25G NRZ | 2 x 53.125G PAM4 |
Consommation d'Énergie | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W | ≤ 4.5W |
Type de Transmetteur | EML | DFB | DFB | EML |
Protocoles | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
9
0
0
0
0
I***n
United Kingdom
05/10/2023
I recently purchased the QSFP28 transceiver and it has exceeded my expectations in terms of performance and versatility.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)L***c
Spain
02/10/2023
Even the packaging is exquisite. I didn't expect it to be cheap and good.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)M***n
United States
02/10/2023
Works great with Juniper network devices.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation