The H3C Compatible QSFP28 transceiver provides 100GBase-BX throughput up to 40km over single-mode fiber (SMF) using a wavelength of 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX via an LC connector. This bidirectional unit must be used with another transceiver or network appliance of complimenting wavelengths. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as 100G Ethernet, data center, and storage area networks applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
H3C Compatible Module QSFP28 100GBASE-BX40 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF
#193933
#193933
2.037,60 € TTC
FS P/N: Q28-100G-BX40
8 Vendus
10 Commentaires
0 Question
Transceiver Type :
20 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 26 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
H3C Compatible 100GBASE-BX40 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (SMF, 1309.14nm-TX/1304.58nm-RX, LC, DOM)
Spécifications
Numéro de Référence
Q28-100G-BX40
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25Gbps
Longueur d'Onde
1309.14nm-TX/1304.58nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Média
SMF
Transmitter Type
MZM EML
Receiver Type
APD
Puissance d'Émission
1.7~7.1dBm
Minimum Receiver Power
> -13.8dBm
Min Powerbudget
15.5dBm
Receiver Overload
-3dBm
Power Consumption
≤ 4.5W
Extinction Ratio
> 5.0dB
DDM/DOM
Supported
Inbuilt FEC
KP4
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA
Centre de Test
Centre de Test
Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données et les Télécommunications
Doté d'une faible consommation de 4.5W d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP28 est un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans les Périphériques Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié grâce à un processus rigoureux avec des équipements avancés pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test de l'Image Oculaire
Marge de Masquage > 20%
Test du Taux d’Erreur Binaire
BER 2E-4
Test de Température
0 ~ 70°C
Longueur d'Onde Centrale | 1304.58nm/1309.14nm | 1271nm/1331nm | 1280nm/1310nm | 1309.14nm/1304.58nm |
Connecteur | LC Simplex | LC Simplex | LC Simplex | LC Simplex |
Distance du Câble Maximale | 40km | 10km | 20km | 30km |
Modulation | 2 x 53.125G PAM4 | 4 x 26.56G NRZ | 4 x 25G NRZ | 2 x 53.125G PAM4 |
Consommation d'Énergie | ≤ 4.5W | ≤ 4W | ≤ 5W | ≤ 4.5W |
Type de Transmetteur | EML | DFB | DFB | EML |
Protocoles | QSFP28 MSA, IEEE 802.3bs, 100G Lambda MSA | QSFP28 MSA | QSFP28 MSA | 100G-ER1-30, SFF-8636 Rev 2.10a, QSFP28 MSA |
Application | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet | Centre de Données 100GBASE Ethernet |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
10
0
0
0
0
W***m
United States
04/10/2023
I couldn't be happier with the quality of this optical module. The transmission speed is remarkable, and it works flawlessly with my network equipment. The build quality is also commendable. Definitely worth every penny!
Achat Vérifié
Utile (3)
Commentaire (0)E***t
United States
02/10/2023
Ordering optical modules from FS was a breeze, and their delivery time was incredibly fast.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)D***n
United States
02/10/2023
Whether it's for 100G Ethernet, data center, or storage area networks applications, this transceiver delivers excellent results.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation