Le module QSFP-DD ZR+ Pro 400G est un module optique cohérent accordable en fréquence sur la Bande C. Il combine la fonctionnalité ASIC DSP cohérente 7nm avec les meilleurs lasers accordables à largeur de ligne ultra-fine de leur catégorie, des modulateurs à grande vitesse et des récepteurs cohérents à haute réactivité pour offrir des performances élevées au format de modulation 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM.L'émetteur-récepteur est conforme à la norme MSA QSFP-DD de l'OIF et prend en charge les fonctions de diagnostic numérique.Il est destiné à être utilisé en conjonction avec une plate-forme hôte pour prendre en charge la transmission 400G sur des liaisons optiques dans des applications DCI.
![Généric Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent Haute Puissance (Lumineux) DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230907165930880xvw.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Généric Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent Haute Puissance (Lumineux) DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930880xvw.jpg)
![Généric Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent Haute Puissance (Lumineux) DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309071659300k9bni.jpg)
![Généric Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent Haute Puissance (Lumineux) DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309071659304vo9pf.jpg)
![Généric Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent Haute Puissance (Lumineux) DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930mq88d9.jpg)
![Généric Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent Haute Puissance (Lumineux) DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QDD-ZRP-400G-HT.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230907165930tnnvgh.jpg)
Généric Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent Haute Puissance (Lumineux) DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission
#193539
#193539
9.592,80 € TTC
FS P/N: QDD-ZRP-400G-HT
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 31 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Généric Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable (SMF, 1528.77~1567.13nm, >120km, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
QDD-ZRP-400G-HT
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données
100/200/300/400 Gbps
Longueur d'Onde
1528.77~1567.13nm
Distance
400G ZR : ≤ 120km
400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié)
400G ZR+ : ≤ 450km
400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié)
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié)
400G ZR+ : ≤ 450km
400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié)
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Puissance d'Émission
400G ZR et 400G ZR+ (120km) : -10~1
400G ZR et 400G ZR+ Gris : 3~5
400G ZR et 400G ZR+ Gris : 3~5
Sensibilité du Récepteur
400G ZR/ZR+ : -12~0
400G Gris : -21~0
300G ZR+ : -15~0
200G/100G ZR+ : -18~0
400G Gris : -21~0
300G ZR+ : -15~0
200G/100G ZR+ : -18~0
Consommation d'Énergie
≤ 22.5W
Sensibilité RX
400G Gris ZR : -20
400G Gris ZR+ : -22
400G Gris ZR+ : -22
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0℃ ~ 70°C (32 ~ 158°F)
FEC
OFEC/ CFEC
Format de Modulation
100G DP-QPSK/ 200G DP-QPSK / 300G DP-8QAM / 400G DP-16QAM
Protocoles
Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3 IEEE Std 802.3-2018
Application
LH/Régional/Métro/ROADM
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230902095135x3kmbu.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 400G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 22.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP-DD constitue un moyen efficace de passer rapidement à une transmission de 400G.
Solution Centrée sur l'Ethernet 400G dans le Centre de Données
Le module 400G ZR+ permet la transmission avec le Mux/Demux et l'EDFA dans une topologie point à point jusqu'à une distance de 120km, offrant une plus grande échelle et des taux de transfert plus élevés pour le DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901141849ku8skb.jpg)
Longueur d'Onde Centrale | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm | 1567.13nm-1528.77nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Distance | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié) 400G ZR+ : ≤ 450km 400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié) 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié) | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR+ : ≤ 450km 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km |
Consommation d'Énergie | ≤ 22.5W | ≤ 18W | ≤ 22.5W |
Modulation | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK /300G DP-8QAM /400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK /300G DP-8QAM /400G DP-16QAM |
Tolérance OSNR | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm |
TX Power | 400G ZR et 400G ZR+ (120km) : -10~1 400G ZR et 400G ZR+ Gris : 3~5 | 400G ZR : -13~-9dBm 400G ZR Gris : -9~-6dBm | 400G : -13~-9dBm 300G : -10~-6dBm 200G : -9~-5dBm 100G : -8~-4dBm |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Sensibilité RX | 400G Gris ZR : -20dBm 400G Gris ZR+ : -22dBm | -20dBm | 400G ZR+ : -22dBm 400G ZR : -20dBm |
Protocoles | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | LH/Régional/Métro/ ROADMs | Edge DCI | Edge DCI IP Sur DWDM Métropolitain ou Longue Distance |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation