Le module QSFP-DD ZR+ 400G est un module optique cohérent accordable en fréquence sur la Bande C. Il combine la fonctionnalité ASIC DSP cohérente 7nm avec les meilleurs lasers accordables à largeur de ligne ultra-fine de leur catégorie, des modulateurs à grande vitesse et des récepteurs cohérents à haute réactivité pour offrir des performances élevées au format de modulation 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes OIF 400ZR et QSFP-DD MSA. Il est destiné à être utilisé en conjonction avec une plate-forme hôte pour prendre en charge la transmission 400G sur des liaisons optiques dans des applications DCI.
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230909121352yg4thd.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352yg4thd.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352ark9ss.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309091213525j1pcn.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352bvp81r.jpg)
![Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission Cette image concerne QSFPDD-ZRP-400G.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230909121352gaiaqq.jpg)
Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable Cohérent DCO > 120km DOM LC Duplex SMF Pour Transmission
#193099
#193099
8.394,00 € TTC
FS P/N: QSFPDD-ZRP-400G
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 12 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Dell Compatible Module QSFP-DD 400G DWDM Accordable (SMF, 1528.77nm-1567.13nm, > 120km, LC, DOM)
Spécifications
Part Number
QSFPDD-ZRP-400G , Nom du Fournisseur
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP-DD
Débit de Données
100/200/300/400 Gbps
Longueur d'Onde
1528.77nm-1567.13nm
FEC
OFEC, CFEC
Connecteur
LC Dupex
Média
SMF
Consommation d'Énergie
≤ 22.5W
Puissance d'Entrée des Dégâts RX
10dBm
Plage de Température Commerciale
0~70℃
DDM/DOM
Supporté
Budget de Puissance
400G ZR+ et 400G ZR (120km) : 9dB
300G ZR+ : 12dB
200G ZR+ : 13dB
100G ZR+ : 14dB
300G ZR+ : 12dB
200G ZR+ : 13dB
100G ZR+ : 14dB
Distance
400G ZR : ≤ 120km
400G ZR+ : ≤ 450km
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
400G ZR+ : ≤ 450km
300G ZR+ : ≤ 600km
200G ZR+ : ≤ 1000km
100G ZR+ : ≤ 2000km
Puissance d'Émission
400G : -13~-9dBm
300G : -10~-6dBm
200G : -9~-5dBm
100G : -8~-4dBm
300G : -10~-6dBm
200G : -9~-5dBm
100G : -8~-4dBm
Puissance de Réception
400G : -12~0dBm
300G : -15~0dBm
200G/100G : -18~0dBm
300G : -15~0dBm
200G/100G : -18~0dBm
Format de Modulation
100G DP-QPSK,200G DP-QPSK,300G DP-8QAM,400G DP-16QAM
Sensibilité RX
400G ZR : -20dBM
400G ZR+ : -22dBm
400G ZR+ : -22dBm
Tolérance OSNR
400G ZR : 26dB/0.1nm
400G ZR+ : 24dB/0.1nm
300G ZR+ : 21dB/0.1nm
200G ZR+ : 16dB/0.1nm
100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm
400G ZR+ : 24dB/0.1nm
300G ZR+ : 21dB/0.1nm
200G ZR+ : 16dB/0.1nm
100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm
Protocoles
Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0, OIF-CMIS-05.2, OIF-C-CMIS-01.2, QSFP-DD-Hardware-Rev6.3, IEEE Std 802.3-2018
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308311641319tpvkn.jpg)
Caractéristiques
Connectivité 400G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation de 22.5W, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP-DD constitue un moyen efficace de passer rapidement à une transmission de 400G.
Solution Centrée sur l'Ethernet 400G dans le Centre de Données
Le module 400G ZR+ permet la transmission avec le Mux/Demux et l'EDFA dans une topologie point à point jusqu'à une distance de 120km, offrant une plus grande échelle et des taux de transfert plus élevés pour le DCI.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230901122450ycmuwe.jpg)
Longueur d'Onde Centrale | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm | 1528.77nm-1567.13nm |
Connecteur | LC Duplex | LC Duplex | LC Duplex |
Consommation d'Énergie | ≤ 22.5W | ≤ 18W | ≤ 22.5W |
FEC | OFEC,CFEC | CFEC | OFEC,CFEC |
Distance | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR+ : ≤ 450km 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : 30~40Km (non amplifié) | 400G ZR : ≤ 120km 400G ZR Gris : ≤ 80km (non amplifié) 400G ZR+ : ≤ 450km 400G ZR Gris : ≤ 90km (non amplifié) 300G ZR+ : ≤ 600km 200G ZR+ : ≤ 1000km 100G ZR+ : ≤ 2000km |
Modulation | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM | DP-16-QAM | 100G DP-QPSK/200G DP-QPSK/300G DP-8QAM/400G DP-16QAM |
Tolérance OSNR | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm | 26dB/0.1nm | 400G ZR : 26dB/0.1nm 400G ZR+ : 24dB/0.1nm 300G ZR+ : 21dB/0.1nm 200G ZR+ : 16dB/0.1nm 100G ZR+ : 12.5dB/0.1nm |
Sensibilité RX | 400G ZR+ : -22dBm 400G ZR : -20dBm | -20dBm | 400G Gris ZR : -20dBm 400G Gris ZR+ : -22dBm |
Protocoles | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 ,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2,QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 | Ouvrir ZR+ MSA 2.0 et OIF-400ZR-02.0,OIF-CMIS-05.2,OIF-C-CMIS-01.2 QSFP-DD-Hardware-Rev6.3,IEEE Std 802.3-2018 |
Application | Edge DCI IP Sur DWDM Métropolitain ou Longue Distance | Edge DCI | LH/Régional/Métro/ROADM |
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation