L'OLT6810-06 fournit un accès GPON, EPON, 10G EPON, supporte les modes de mise en place de réseaux FTTH/O multiples pour obtenir un réseau de fibre optique capable de supporter tous les services, de simplifier l'architecture du réseau et de réduire les coûts d'exploitation. Il prend en charge l'insertion mixte de cartes de service sans limites de fentes, améliorant ainsi la capacité de commutation et les performances du système, et prend en charge le double contrôle maître, la double alimentation (1+1 sauvegarde) et les protections multiples de la liaison montante pour fournir un environnement opérationnel sûr et fiable. Le ventilateur intelligent de l'appareil pour la régulation de la vitesse, l'interrogation des alarmes et la surveillance des performances offrent aux utilisateurs une expérience optimale.
![OLT6810-06, Châssis OLT Personnalisé avec Carte Ventilateur Standard, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements de Earte de Ligne, Alimentation AC/DC Cette image concerne OLT6810-06.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230614170115q2zrcp.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![OLT6810-06, Châssis OLT Personnalisé avec Carte Ventilateur Standard, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements de Earte de Ligne, Alimentation AC/DC Cette image concerne OLT6810-06.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230614170115q2zrcp.jpg)
![OLT6810-06, Châssis OLT Personnalisé avec Carte Ventilateur Standard, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements de Earte de Ligne, Alimentation AC/DC Cette image concerne OLT6810-06.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220620120246zo6mbo.jpg)
![OLT6810-06, Châssis OLT Personnalisé avec Carte Ventilateur Standard, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements de Earte de Ligne, Alimentation AC/DC Cette image concerne OLT6810-06.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220620120249iemmjo.jpg)
![OLT6810-06, Châssis OLT Personnalisé avec Carte Ventilateur Standard, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements de Earte de Ligne, Alimentation AC/DC Cette image concerne OLT6810-06.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220620120252zgy54d.jpg)
![OLT6810-06, Châssis OLT Personnalisé avec Carte Ventilateur Standard, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements de Earte de Ligne, Alimentation AC/DC Cette image concerne OLT6810-06.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220620120254upnhmh.jpg)
![OLT6810-06, Châssis OLT Personnalisé avec Carte Ventilateur Standard, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements de Earte de Ligne, Alimentation AC/DC Cette image concerne OLT6810-06.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220620120257aws8wj.jpg)
OLT6810-06, Châssis OLT Personnalisé avec Carte Ventilateur Standard, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements de Earte de Ligne, Alimentation AC/DC
#192935
#192935
5.984,81 € TTC
FS P/N: OLT6810-06
2 Vendus
1 Commentaire
1 Question
Type d'Alimentation :
1x 100~240VAC
Précommande, Expédié avant 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 3 Ans
OLT6810-06, Châssis OLT Personnalisé avec Carte Ventilateur Standard, 2 Emplacements MCU et 4 Emplacements de Earte de Ligne, Alimentation AC/DC
Spécifications
Emplacement
2 Emplacements MCU, 4 Emplacements de Carte de Ligne
Type de Carte de Ligne
GPON, EPON
DRAM
1024MB
FLASH
64MB
Fond de Panier
640Gps
Table MAC
128K
Table de Routage IPv4
8K
Table de Routage IPv6
8K
VLAN Actif
4094
Nombre de SVI
512
Emplacement pour Alimentation
2
Alimentation
1x AC 100 ~ 240V
1x DC -36 ~ -72VDC
2x AC 100 ~ 240V
2x DC -36 ~ -72V
1x AC 100 ~ 240V+1x DC -36 ~ -72V
1x DC -36 ~ -72VDC
2x AC 100 ~ 240V
2x DC -36 ~ -72V
1x AC 100 ~ 240V+1x DC -36 ~ -72V
Nombre de Ventilateurs
6
Flux d'Air
Gauche-Droite
Consommation d'Énergie
Max. 533W
MTBF (Hr)
90K
Température
Fonctionnement 0°C ~ 45°C (32 ~ 113℉)
Stockage -40°C ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
Stockage -40°C ~ 80°C (-40 ~ 176℉)
Humidité
Fonctionnement 10% ~ 85% (Sans Condensation)
Stockage 5% ~ 95% (Sans Condensation)
Stockage 5% ~ 95% (Sans Condensation)
Dimension (H x L x P)
15.74'' x 19'' x 21.57'' (399.7 x 482.6 x 548mm)
Poids (Vide)
47.4Kg
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Alimentation Personnalisée
La solution OLT offre la flexibilité de choisir l'alimentation électrique, vous pouvez choisir entre AC, DC, double AC, double DC, mixte AC et DC.
Alimentation AC/DC Individuelle
Répond aux Différentes Normes d'Alimentation Électrique
Alimentation AC/DC Double
Améliore la Fiabilité et la Flexibilité du Système
Alimentation AC/DC Mixte
Adaptation pour des Environnements Spécifiques
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (1)Customization (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
M***o
Australia
30/08/2023
It is a very good product, well packed, and I am happy with order.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation