Le module Générique Compatible XGPON OLT SFP+ fournit un débit asymétrique de 9.953Gbps en amont et de 2.488Gbps en aval, pour une distance de liaison maximale de 20 km sur une fibre Monomode par l'intermédiaire d'un connecteur SC/UPC. Il est entièrement conforme à la norme ITU-T G.987.2 et est parfaitement adapté aux réseaux optiques passifs asymétriques de 10 gigabits (XG-PON).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP+ XGPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N2 20km DDM SC SMF (Industriel)
#192916
#192916
250,80 € TTC
FS P/N: XG-SFP-52-20N2I
4 Vendus
1 Commentaire
2 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 6 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module Générique Compatible XGPON OLT 9.953G-TX/2.488G-RX (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DDM)
Spécifications
N° de Référence
XG-SFP-52-20N2I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Débit de Données Maximal
9.953G-TX/2.488G-RX
Longueur d'Onde
1577nm-TX/1270nm-RX
Distance Maximale du Câble
20km
Connecteur
SC/UPC
Type de Câble
SMF
Type d'Émetteur
EML
Type de Récepteur
APD-TIA
Puissance TX
4 ~ 8dBm
Sensibilité du Récepteur
-29.5dBm
Budget de Puissance
33.5dB
Surcharge du Récepteur
9dBm
Consommation d'Énergie
< 2.5W
Taux d'Extinction
8.2dB
Budget de Liaison
31dB
Classe
N2
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
ITU-T G.987.2
Centre de Test
Centre de Test
Test pour les Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Caractéristiques
Solution de Réseau XG-PON Asymétrique
Le module OLT XGPON peut fournir aux utilisateurs un débit asymétrique de 9.953Gbps en amont et de 2.488Gbps en aval, la bande passante en amont a été améliorée dans une certaine mesure.
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
1
0
0
0
0
C***a
Cyprus
31/08/2023
Honestly, the experience of ordering with you guys was, fast, easy, friendly, and not complicated at all.
I will 100% be in touch again next time we need XGPON OLT module.
I will 100% be in touch again next time we need XGPON OLT module.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation