Les anneaux de gestion des câbles verticaux 3'' constituent une solution économique qui vous permet d'organiser et d'acheminer proprement et efficacement les faisceaux de câbles le long des racks et des murs. Offrant une décharge de traction aux câbles attachés, plusieurs anneaux verticaux peuvent être fixés à votre rack là où vous en avez besoin pour une solution polyvalente de gestion des câbles sans limitation de hauteur.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Gestionnaire de Câbles Vertical 1U 3" à Anneau en D Unique avec Vis et Écrous de Modèle M6, 10 Pièces/Paquet
3'' Anneau de Gestion des Câbles Vertical Simple 1.6'' avec Vis et Écrous M6
L'anneau en D vertical peut être utilisé pour fixer des vis et des écrous M6 au mur ou à n'importe quel rack/armoire standard. Il offre un accès ouvert pour faciliter la gestion verticale des câbles.
Bords Arrondis
Conception à bords arrondis pour protéger l'isolation du câble contre les entailles ou l'usure
Contrôle du Rayon de Courbure
Maintient un rayon de courbure approprié pour éliminer les tensions sur le câble
Configurations de Positionnement
Le cadre solide avec une base rectangulaire complète peut supporter de grands faisceaux de câbles