The 400GBASE-SR8 OSFP tansceiver supports up to 100m link lengths over multimode fiber (MMF) with MTP/MPO-16 connector. The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over eight wavelengths.
This transceiver is compliant with OSFP MSA, IEEE 802.3cd protocol and 400GAUI-8 standards, and is suitable for 400G Ethernet, Data Center and Cloud Networks.
![Customized 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF Optical Transceiver Module, Support 8× 50G-SR Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023022216334586njl1.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Customized 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF Optical Transceiver Module, Support 8× 50G-SR Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023022216334586njl1.jpg)
![Customized 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF Optical Transceiver Module, Support 8× 50G-SR Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901094539cer98u.jpg)
![Customized 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF Optical Transceiver Module, Support 8× 50G-SR Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230901094700hr2yb5.jpg)
![Customized 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF Optical Transceiver Module, Support 8× 50G-SR Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309010947158gnbbt.jpg)
![Customized 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF Optical Transceiver Module, Support 8× 50G-SR Cette image concerne .](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023022216334325b6r3.jpg)
Customized 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-16 APC MMF Optical Transceiver Module, Support 8× 50G-SR
#192528
#192528
718,80 € TTC
FS P/N: OSFP-SR8-400G
14 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
Générique
Numéro de Modèle :
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 9 sept., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
Generic Compatible 400GBASE-SR8 OSFP PAM4 850nm 100m DOM Optical Transceiver Module (MMF, 850nm, 100m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Part Number
OSFP-SR8-400G
Vendor Name
FS
Form Factor
OSFP
Max Data Rate
425Gbps
Wavelength
850nm
Max Cable Distance
100m
Connector
MTP/MPO-16 (APC)
Media
MMF
Transmitter Type
VCSEL
Receiver Type
PIN
TX Power
-6.5~4dBm
Receiver Sensitivity
<-8.4dBm
Powerbudget
1.9dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤10W
Extinction Ratio
3dB
DDM/DOM
Supported
Commercial Temperature Range
0 to 70°C (32 to 158°F)
CDR (Clock and Data Recovery)
TX and RX
Inbuilt FEC
No
Protocols
IEEE 802.3cd, OSFP MSA, CMIS 4.1
Warranty
5 Years
Quality Testing Program
Quality Testing Program
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Un Service d'Étiquettes Personnalisées en Ligne Adapté à Vos Besoins
Étiquettes personnalisées pour une identification facile afin de faciliter la réception, le stockage et le déploiement.
Sélectionner les Types d'Étiquettes
Étiquettes Colorées en Noir et Blanc ou Neutres
Remplir les Détails de l'Étiquette
Logo de la Marque, P/N, S/N, Nom de Fournisseur
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour vous assurer d’obtenir des optiques fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test de Taux d'Erreur Binaire
BER 2.4E-4
Test de Température
0~70°C
Des Produits Sur Mesure Adaptés à Vos Besoins
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Diverses Options Personnalisées
Choisissez les options appropriées en fonction de vos applications.
Support Technique
Obtenez l’assistance d’une équipe d’ingénieurs professionnels.
Center Wavelength | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connector | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-16 | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) | Duplex LC | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 of the 12 Fibers Used) |
Cable Distance (Max.) | 100m@MMF | 70m/100m@MMF | 500m@SMF | 500m@SMF | 2km@SMF | 2km@SMF |
Modulation | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Inphi DSP | Inphi DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Inphi DSP | Inphi DSP |
Power Consumption | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W | ≤10W |
Transmitter Type | VCSEL | VCSEL | DFB | DFB | CWDM EML | EML |
Protocols | OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs |
Application | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 400G to 8x50G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout | Data Center | Data Center |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation