L'émetteur-récepteur Générique Compatible SFP GPON ONU fournit un débit asymétrique de 1.244Gbps en amont et de 2.488Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20km sur SMF via un connecteur SC. Il est entièrement conforme aux normes SFP MSA, ITU-T G.984.2, IEC-60825 et est idéal pour les réseaux optiques passifs asymétriques (GPON).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique Compatible Module SFP GPON ONU1310nm-TX/1490nm-RX 1.25G-TX/2.5G-RX Classe C+ 20km DDM SC SMF (Industriel)
#192478
#192478
42,00 € TTC
FS P/N: GSFP-34-20C-I
21 Vendus
0 Commentaire
3 Questions
Transceiver Models :
Précommande, Expédié avant 4 nov., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Module Générique Compatible GPON 1.25G-TX/2.5G-RX (SMF, 1310nm-TX/1490nm-RX, 20km, SC, Industriel, DDM)
Spécifications
N° de Référence
GSFP-34-20C-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Maximal
1.244G-TX/2.488G-RX
Longueur d'Onde
1310nm-TX/1490nm-RX
Distance Maximale du Câble
20km
Connecteur
SC/APC
Type de Câble
SMF
Type d'Émetteur
DFB
Type de Récepteur
APD
Puissance TX
0.5 ~ 5dBm
Sensibilité du Récepteur
≥ -30dBm
Budget de Puissance
30.5dBm
Surcharge du Récepteur
-8dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1W
Taux d'Extinction
10dB
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
SFP MSA
ITU-T G.984.2
IEC-60825
ITU-T G.984.2
IEC-60825
Centre de Test
Centre de Test
Test pour les Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Solution de Réseau GPON Hautement Fiable
Le réseau GPON est doté d'une capacité d'accès commerciale complète, d'une large couverture et d'une évolutivité simple.
Format | SFP | SFP |
Classe | C+ | B+ |
Débit de Données | 1.244G-TX/2.488G-RX | 1.244G-TX/2.488G-RX |
Longueur d'Onde | 1310nm-TX/1490nm-RX | 1310nm-TX/1490nm-RX |
Connecteur | SC/APC Simplex | SC/APC Simplex |
Budget de Puissance | 30.5dBm | 27.5dBm |
Sensibilité du Récepteur | ≥ -30dBm | ≥ -27dBm |
Consommation d'Énergie | ≤ 1W | ≤ 1W |
Application | FTTx, Réseau d'Accès GPON | FTTx, Réseau d'Accès GPON |
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Connector Cleaning (1)Matching Cables (1)Operating Temperature (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation