Le Câble Réseau Cat6a est la solution économique pour les applications de centre de données en intérieur, prenant en charge jusqu'à 10GBase-T et 550MHz dans 100 mètres de câble. Il est en outre entièrement rétrocompatible avec toutes les catégories précédentes. Le FS Câble Réseau Cat6a est en cuivre pur nu, avec une conductivité électrique élevée et une faible atténuation de la transmission des signaux. Le matériau de la gaine est un nouveau matériau écologique, le PVC CM, qui est durable, ignifuge et résistant à la flexion. Le câble Cat6a utilise une technologie d'appariement torsadé de précision à huit fils et quatre paires et passe le test Fluke, ce qui garantit qu'il peut fournir une connexion réseau stable à grande vitesse et assurer la précision et la fiabilité de la transmission des données.
![7ft (2.1m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet) Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202311221645009cdhpn.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![7ft (2.1m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet) Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202311221645009cdhpn.jpg)
![7ft (2.1m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet) Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20231122164514slx3za.jpg)
![7ft (2.1m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet) Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.main.jpg)
![7ft (2.1m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet) Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.B.jpg)
![7ft (2.1m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet) Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.C.jpg)
![7ft (2.1m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet) Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220723104547l4u4zm.jpg)
![7ft (2.1m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet) Cette image concerne C6ASFTPSGPVC-24PK.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/66799.D.jpg)
7ft (2.1m) Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) PVC CM, Bleu, (24pcs/paquet)
Câble Réseau Ethernet Cat6a Snagless Blindé (SFTP) , 26AWG, 10GBase-T
Centre de Test
Centre de Test
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902180338_159.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202404181457473gn5za.jpg)
Prise modulaire RJ45, gaine en PVC et gaine anti-traction pour augmenter la durée de vie du câble.
Prise Modulaire RJ45
Il est compatible avec les ordinateurs portables, les routeurs, les téléviseurs, les boîtiers TV, les commutateurs, les imprimantes, etc..
Gaine en PVC
Gaine en PVC a de bonnes performances en matière d'ignifugation.
Embout de Décharge de Traction
L'embout augmente la friction lors du branchement et du débranchement.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230816144419j28et6.jpg)
Les câbles de raccordement passent le test Fluke Patch Cord et fournissent le rapport de test spécifié, qui comprend NEXT, PS NEXT, ACR-F, PS ACR-F, ACR-N, PS ACR-N ainsi que RL.